Die Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus.
Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren. Bei Neubauten ist es wichtig, dass die Häuser bereits in der Planungsphase mit einer leistungsstarken Heizungsanlage ausgestattet werden, die einen möglichst geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig hohem Komfort für die Hausbesitzer gewährleistet.
Durch den Einsatz von leistungsstarken, empfohlenen Danfoss-Heizgeräten wie Heizkörperthermostaten, hydraulischer oder elektrischer Fußbodenheizung, Wärmepumpen und intelligenten Heizlösungen, die eine individuelle Raumregelung ermöglichen, können Hausbesitzer erhebliche Energie-, Emissions- und Kosteneinsparungen sowohl bei Neubau- als auch bei Altbauprojekten erzielen. Alle Hausbesitzer wollen die Raumtemperatur auf einem angenehmen Niveau halten und gleichzeitig die Effizienz ihrer Heizungsanlage maximieren.
Wie wir Ihnen helfen können
Angenehmer Raumkomfort
Hohe Energieeffizienz bei gleichzeitiger Senkung der Heizkosten
Einfache Installation, Wartung und Instandhaltung
Die Kontrolle über die Heizung in Ihrem Haus behalten