位置控制和传感器

  • 概述
  • 下载
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

优化材料控制

如要求精确规格,则可使用我们的平整度和斜坡控制。

使用我们的平整度和斜坡控制产品组合,既可满足特殊的平滑曲线标准也可简单优化材料控制。

下载

CAN 霍尔效应旋转式位置传感器
MCX103 CAN

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

CAN 激光接收机
CLS1000

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

CAN 多探头超声波传感器
CMSS1000

CMSS1000 STP
CMSS1000 DXF
CMSS1000 IGS

CAN 斜坡传感器
CSS1000

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS
CE 认证

CAN 偏航俯仰和滚动传感器   
CYPR1   

CE 认证 

霍尔效应旋转式位置传感器     
MCX103A

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

霍尔效应旋转式位置传感器     
MCX103B, D

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

电位计旋转式位置传感器
ACX104C

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

旋丝电位计 (Yo-Yo) 拉线传感器
MCX120-CAN

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

超声波控制器传感器

壳体 STP
壳体 DXF
壳体 IGS

   

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

相关应用

  • 农业
    农业

    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

  • 道路建设
    道路建设

    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。

  • 装载机解决方案
    装载机解决方案

    与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。

相关解决方案

  • 自动导航转向系统
    自动导航转向系统

    为了在如今的农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。

  • 整机管理
    整机管理

    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。