Överensstämmelse med övertonskrav: Använd begränsning endast när det behövs
Överdriven total övertonsdistorsion i distributionsnätet kostar pengar. Du riskerar skador på kritisk utrustning, minskad produktivitet och lägre effektivitet. Danfoss ger dig expertråd om hur du kan minska denna risk till optimal kostnad. Med hjälp av ny frekvensomriktarteknik kan du spara in avsevärt när det gäller storlek på och dimensionering av elnätet, samtidigt som du begränsar övertoner. För att optimera det övergripande elsystemet är det därför viktigt att välja frekvensomriktare tidigt i systemkonstruktionsfasen.
Hur kan du minska kostnaderna och ändå efterleva bestämmelser gällande effektkvalitet?
1. Begränsa övertonsinnehållet endast när det behövs
För transformatorlaster under 40 % och 5 % THDv*-gräns krävs ingen begränsning.
För icke-linjära transformatorlaster på 40 % och högre ska den mest energieffektiva tekniken användas för att uppnå < 5 % THDv*.
Sträva efter att reglera övertoner endast för att uppfylla den standard som krävs och i enlighet med installationskraven. Överkompensera inte för övertonsinnehåll. Behöver du hjälp med att reglera övertoner? Tveka inte att kontakta oss.
*Förkortningar: THDv: total övertonsspänningsdistortion. THDi: total strömövertonsdistortion
2. Design för efterlevnad av bestämmelser
De vanligaste bestämmelserna (till exempel IEEE 519) ställer krav på THDv, men anger inga krav på total övertonsdistorsion i termer av THDi. Design därför till 5 % THDv för att efterleva bestämmelserna. Vissa bestämmelser kräver THDi ≤ 5 % eller till och med THDi ≤ 8 % vid frekvensomriktarens nätplintar. När dessa THDi-nivåer har angetts kan design för att uppnå dem medföra onödiga kostnader och ytterligare förluster. Kontakta därför Danfoss för att få bästa möjliga rådgivning.
Gör en enkel analys. Mindre än 10 minuters beräkningar kan spara dig tiotusentals kronor. Utvärdera hela systemet för att hitta den bästa lösningen. Prova vårt kostnadsfria digitala verktyg MyDrive® MyDrive® Harmonics.
3. Välj utrustning baserat på OPEX-beräkningar
I en installation är energianvändningen en stor bidragande faktor till driftskostnaderna. Därför är validering av effektivitet, inklusive beräkning av energiförluster, ett viktigt steg vid val av utrustning för att begränsa övertoner. Effektiviteten hos 6-pulsversioner av frekvensomriktare skiljer sig normalt bara med 0,5 % mellan olika leverantörer av frekvensomriktare. Emellertid är effektivitetsvariationer på så mycket som 1–2 % inte ovanligt i begränsningsutrustning från olika leverantörer. Det är viktigt att göra beräkningarna innan du gör ditt val.

Hitta balansen mellan total övertonsdistorsion (THDi), effektivitet och kostnaden för inköpt utrustning. För transformatorlaster under 40 % och 5 % THDv-gräns krävs normalt ingen begränsning. I dessa fall kan 6-pulsfrekvensomriktare av standardtyp med drosslar räcka för att hantera övertonerna.
Köp inte sådant du inte behöver. Kontakta oss för att få hjälp med att beräkna när du ska begränsa.

Designa systemet så att det klarar de värsta kraven för full belastning från frekvensomriktarbelastning(ar) och andra belastningar.
Använd beräkningsverktyg för att dimensionera transformatorer och generatorer eller testa kapaciteten hos redan valda komponenter.
Justera och upprepa begränsningsutrustningsscenarierna för att uppnå ett lämpligt kostnads- och prestandaresultat.
Använd MyDrive® Harmonics för att hitta olika begränsningsscenarier.

THDv på 5 % är en bra kompromiss mellan de lägsta distorsionsnivåerna, kostnaden för den utrustning som behövs för att nå dessa nivåer, den resulterande effektiviteten hos de valda komponenterna och den övergripande systemeffektiviteten.
Ytterligare minskning av distorsionsnivåerna följer lagen om minskande avkastning. Det går att minska distorsionsnivåerna ännu mer, men vinsterna kan kosta för mycket.
För att beräkna energieffektiviteten för din tillämpning, prova MyDrive® Energy.
Vad är nytt inom frekvensomriktarteknik?
I dag har övertonsbegränsningen i frekvensomriktarsystem förbättrats. Frekvensomriktare med variabelt varvtal som är optimerade för prestanda med låga övertoner kan nu köras med 3–5 % total övertonsdistorsion (THDi), enhetlig effektfaktor, med lägre common mode-påverkan och lägre påverkan från höga övertoner. Frekvensomriktare kan också eliminera risken för märkströmsstötar som uppstår vid direkt motorstart på linjen (DOL). Allt detta innebär att dimensioneringen av matningstransformatorer och reservgeneratorer kan minskas betydligt (10–30 %). Även mindre kablar, säkringar och ställverk kan användas. Dessa komponenter är dyra och kan påverka möjligheten att hålla sig inom budgetgränserna i ett projekt. Ett noggrant val av frekvensomriktare kan därför spela en viktig roll för att säkerställa att ett projekt blir framgångsrikt.
Is harmonic distortion costing you money and downtime?
Faktorer som påverkar valet av metoder för övertonsbegränsning är bland annat följande: belastningsprofil för efterlevnad, effektfaktorfördelning, elnätsförhållanden, installationens fysiska storlek (särskilt när det gäller eftermonteringar), effektivitet samt prestanda hos kraftsystem.
Övertonsbegränsning: När du konstruerar ett system ska du först planera frekvensomriktaren (VFD)
Med hjälp av ny frekvensomriktarteknik kan du begränsa övertoner samtidigt som du sparar in avsevärt när det gäller storlek på och dimensionering av elnätet. För att optimera det övergripande elsystemet är det därför viktigt att välja frekvensomriktare tidigt i konstruktionsfasen för kraftsystemet. Frekvensomriktare erbjuder mycket mer än bara rotation av dina motorer.

Optimera elsystemdesignen
Vid utformning av ett elektriskt system innebär optimering för övertonsbegränsning även optimering av systemdesignen med avseende på kostnad, effektkvalitet och Scope 1-, 2- och 3-utsläpp. Oavsett om det gäller nybyggnation eller eftermontering ska elsystemet designas för att säkerställa:
- Minskade initiala investeringskostnader
- Minimala långsiktiga driftskostnader
- Minimal effekt av övertoner från frekvensomriktare på matningsnätet och det bredare systemet, inklusive frekvensomriktarbelastning
Beakta behovet av lägre växthusgasutsläpp i enlighet med lagstiftning. Designen måste också matcha anläggningens (eller kundens) ambition att uppnå sina mål för Scope 1-, 2- och 3-växthusgasutsläpp och åtaganden att uppnå nettonollutsläpp.

Planera nybyggnation
När det gäller nybyggnationer innebär valet av rätt frekvensomriktare med låga övertoner att du kan minska dimensioneringen av generatorer och transformatorer och spara pengar på de stora kapitalinvesteringarna.
Tidiga överväganden om nätkvalitet möjliggör kostnadsoptimerade begränsningar, som att kombinera AFE-frekvensomriktare, aktiva filter, passiva filter och 6-pulsfrekvensomriktare, för att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen som efterlever bestämmelserna på bästa sätt.
Kontakta oss för rådgivning

Välj frekvensomriktare tidigt. Danfoss kan hjälpa dig att begränsa total övertonsdistorsion på bästa sätt.
De frekvensomriktare du väljer kan göra stor skillnad för den övergripande designen. Ta hänsyn till frekvensomriktarna i ett tidigt skede i projektdesignen genom att inkludera elingenjörer i den inledande planeringen. Genom att ha bra förebyggande åtgärder på plats kan du minska dimensioneringen av hela ställverkets transmissionskedja för att optimera kapitalkostnaderna. Använd Danfoss verktyg MyDrive® Harmonics eller kontakta ditt lokala kontor för expertråd om hur du kan använda övertonsberäkningar för att dimensionera mindre transformatorer och generatorer.

Minska storleken på transformatorer och generatorer med upp till 30 %
- För att utforma ett greenfield-system är det viktigt att beakta frekvensomriktartopologin i ett så tidigt skede som möjligt.
- Genom att beakta frekvensomriktare (och filter) i ett tidigt skede kan du minska storleken på transformatorer och generatorer med 10–30 % jämfört med vid användning av konventionella metoder. Ställverksdimensioneringen påverkas också.
- Förfina designen för att uppnå maximala fördelar genom att strategiskt placera centraliserade filter och bestämma när AFE-tekniken ska användas på bästa sätt.

Planera frekvensomriktaren först: Dimensionera sedan övriga systemkomponenter
När du designar system för efterlevnad av övertonsbestämmelser minskar du den totala övertonsdistorsionen (THD) genom att välja den bästa frekvensomriktaren för variabel varvtalsreglering. Genom att minska övertonsdistortionen kan du optimera dimensioneringen av alla andra komponenter.
Genom att använda rätt frekvensomriktare med mycket låga övertoner eller traditionella frekvensomriktare kan du minska kostnaderna för inköp och drift
- Matningskomponenter
- Nätkomponenter
- Motorer och frekvensomriktarbelastningar
Följ dessa tre steg
Följ dessa steg för att välja frekvensomriktare och filter i ett tidigt skede och minska sedan dimensioneringen av all annan utrustning för att uppnå maximala fördelar. Eller kontakta Danfoss för designsupport.
1. Välj frekvensomriktare och filter för att uppfylla behovet
Välj frekvensomriktare och filter noggrant för att balansera kapitalkostnad och systemfördelar. Överkompensera inte för övertoner.
Frekvensomriktare från Danfoss är kompatibla med alla motortyper för att säkerställa att du kan välja den bästa motortekniken för uppgiften utan några hinder. Var noggrann när du väljer motor och frekvensomriktarbelastning för att balansera kapitalkostnader, bästa effektivitet och optimalt underhåll. Undvik överdimensionering av motor och frekvensomriktare eftersom detta ger bästa möjliga övertonsavtryck och håller kapitalkostnaderna så långa som möjligt.
Fördelarna för dig:
- Lägre driftskostnader (OPEX), affinitetslagar, mindre slitage på motorer och frekvensomriktarbelastningar, färre haverier.
- Optimal varvtalsreglering för att minska energianvändningen och drastiskt minska de direkta Scope 2-utsläppen.
- Frekvensomriktaren erbjuder en rad andra funktioner, till exempel tillståndsbaserad övervakning som är integrerad i frekvensomriktaren, vilket innebär tidiga varningar om motorslitage och färre haverier.
- Genom att välja en frekvensomriktare med inbyggd nätmätare är det möjligt att övervaka spänningskvaliteten under drift och få meddelanden om installationseffektiviteten kan förbättras genom att lägga till extra central begränsningsutrustning.
Utsläpp och kostnadspåverkan:
- Balansera kapitalkostnader och fördelar.
- Minska Scope 3-utsläpp från tredje part avsevärt: anskaffning, reparation och utbyte av utsläpp.
2. Minska storleken på försörjnings- och nätkomponenter
Visste du att det är möjligt att minska dimensioneringen av transformatorer och reservgeneratorer när distorsionsnivåerna från frekvensomriktare och övertonsfilter är låga? Genom att vidta åtgärder för att minska storleken på transformatorn eller generatorn kan du minska både kapitalkostnaderna (CAPEX) och driftskostnaderna (OPEX) och dessutom uppnå en rad andra fördelar:
- Förbättrad effektivitet med minskad värmeproduktion
- Minskade direkta Scope 2-utsläpp (energi/bränsle)
- Minskade Scope 3-utsläpp från tredje part (anskaffning, reparation och utbyte)
Minska storleken på nätkomponenter som ställverk, e-rum, MCC:er, säkringar och kablar genom att säkerställa låga övertonsfrekvenser och distorsionsnivåer från frekvensomriktare och filter.
Utsläpps- och kostnadsmässiga fördelar för ditt projekt:
- Lägre kapitalkostnader (CAPEX) och minskade förluster
- Lägre driftskostnader (OPEX), minskad värmeproduktion och högre effektivitet
- Minskade direkta Scope 2-utsläpp (energi/bränsle)
- Minskade Scope 3-utsläpp från tredje part (inköp, reparation, utbyte och återvinning)
3. Optimera styrningen av frekvensomriktarbelastningar
Lägre driftskostnader genom korrekt användning av ansluten utrustning, styrning av frekvensomriktarbelastningar och minimering av nätproblem.
Utsläpps- och kostnadsmässiga fördelar:
- Minska driftkostnaderna (OPEX)
- Minska Scope 1- och 2-utsläpp (direkta och indirekta utsläpp)
Planera en uppgradering
I ett uppgraderingsprojekt behöver man vanligtvis maximera eftermonteringens inverkan utan att utsätta den befintliga elinfrastrukturen för överbelastning.
Rätt val kan minska dina driftskostnader avsevärt. Välj rätt frekvensomriktare för att förhindra att uppgraderingen överbelastar ditt system. Överväg att samarbeta med ett företag som Danfoss, som förstår problemet och kan erbjuda ett heltäckande utbud av tillgängliga lösningar – eftersom systemscenarier skiljer sig åt och varje lösning har sina fördelar.
Kontakta oss för rådgivning

Följ dessa tre steg
- Vid anslutning av ytterligare frekvensomriktare till befintliga transformatorer är det viktigt att känna till den befintliga belastningen på transformatorn
- Utför en övertonsundersökning för att fastställa nivån på den distorsion som redan förekommer. Använd verktyget MyDrive® Harmonics för att fastställa hur övertoner inverkar på ditt system och uppskatta sedan fördelarna med lösningar för övertonsbegränsning från Danfoss
- Designa systemet för att ”städa bort” eventuell befintlig övertonsdistorsion och säkerställa att den nya frekvensomriktarbelastningen kan läggas till utan problem
Tack vare en bred portfölj med begränsningsteknik har du friheten att välja det bästa tillvägagångssättet. Danfoss erbjuder stöd för din systemdesign och levererar ett heltäckande utbud av begränsningslösningar.

Maximera systemprestandan med våra lösningar för övertonsbegränsning

Välj klokt för att minska kostnaderna

Överraskande enkla sätt att minska kostnaderna
Referensobjekt

Så håller en ny vattenpumpstation försörjningen igång i Bern
SCHWEIZ: Pumpstationen Wehrliau i Bern levererar upp till 1,20 miljoner liter dricksvatten per timme. iC7-frekvensomriktare spelar en viktig roll för att säkerställa tillförlitlig försörjning.
Läs fallstudien

Hur ger Beat the Storm mer kul för mindre koldioxid?
DANMARK: Universe Science Park sparar både energi och utsläpp för sin vindtunnelattraktion ”Beat the Storm” med den intelligenta VLT® HVAC Frekvensomriktare.
Läs fallstudien

Danfoss kompressorreglering säkerställer optimal komfort för sjukhuspatienter och personal
I luftkonditioneringssystemet på University Medical Centre (UMC) Ljubljana säkerställer Danfoss frekvensomriktare med integrerade filter låga nivåer av övertonsdistorsion med THDi på max. 5 %.
Läs fallstudien

Hur förbättrade Sincrondraiv SRL bevattningspumpens effektivitet med upp till 40 %?
RUMÄNIEN: Digitalisering av bevattningssystem hjälper lantbrukare att uppnå bättre skördar. Pumpstationer förbrukar nu 30-40 % mindre energi och använder dessutom vatten mer effektivt.
Läs fallstudien

Exakt styrning av CT Offshores dikesgrävare ROV
VLT® AutomationDrive FC 302 och VLT® Soft Starter MCD 500 ger snabb och exakt styrning av hög- och lågtryckspumpar för havsvatten på den fjärrstyrda dikesgrävaren som lägger HVAC-undervattenskablar.
Läs fallstudien

Bergfast tillförlitlighet utgör grunden för hållbart vattenbruk på Nordlaks
NORGE: VLT® AQUA Drive FC 202 säkerställer tillförlitlig drifttid med efterlevnad av strikta övertonsbestämmelser på Nordlaks Smolt AS.
Läs fallstudien

Jersey Waters avsaltningsanläggning ökar effektiviteten med 38 %
STORBRITANNIEN: Jersey Water valde VLT® AQUA Drive från Danfoss när de behövde en större uppgradering av avsaltningsanläggningen i La Rosière.
Läs fallstudien
Titta på intervjun och ta reda på vad vår expert har att säga om övertonsstörningar och total övertonsdistorsion, och hur du hanterar dem på ett så energieffektivt sätt som möjligt – samtidigt som du optimerar ditt system.

Fokus på ditt systems prestanda
Använd verktyget MyDrive® Harmonics för att beräkna övertonsfrekvenser och störningar i ditt system – och designa en lösning för övertonsbegränsning som passar dina behov. Använd helt enkelt den medföljande strömkretssimulatorn för att simulera ditt system så att du kan identifiera var ändringar behöver göras. Och kontrollera de övertoner som genereras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Tillhörande produkter
Danfoss erbjuder en komplett portfölj med produkter för övertonsbegränsning i höga och låga effektområden, kompatibla med alla motortyper. Sortimentet omfattar frekvensomriktare med låga övertoner, aktiva AFE-frekvensomriktare (Active Front End), aktiva och passiva filter samt ingångs- och utgångsfilter. Våra DrivePro®-tjänsteerbjudanden hjälper dig också att säkerställa smidig drift och lång livslängd för dina produkter. DrivePro®-tjänsterna bidrar till att identifiera potentiella problem som orsakas av överdriven övertonsdistorsion, kombinerat med rekommendationer för särskilda begränsningsåtgärder.

Den här serien med modulära frekvensomriktare för mellanspänning ger systemintegrerare och OEM-företag ett helt nytt sätt att uppnå optimal prestanda, anpassad till behoven för varje tillämpning.

Driftklara frekvensomriktare för mellanspänning erbjuder en helt ny metod för att uppnå en optimal nivå i fråga om prestanda och tillförlitlighet. Välj en kapslad omriktare av standardtyp för att komma igång snabbt.

Oavsett miljö ger iC7-Automation dig tillförlitligheten och prestandan du behöver. Med flera anslutningsmöjligheter, säkerhet och intelligens låter denna frekvensomriktare dig dra nytta av det senaste inom industriell IoT.

En inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.

iC7-Hybrid-omvandlaren är din biljett till att delta i energiomställningen.. Dra nytta av energibesparingar med hybridlösningar och rena ellösningar inom marin kraftomvandling. Förbättra smarta nätapplikationer som energilagring, landbaserad försörjning, laddning och elektrolys.
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Ta reda på mer om övertonsbegränsning
Kontakta oss
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev är fullspäckat med frekvensomriktarrelaterat innehåll: från nya produkter till webbinarier – och allt däremellan. Hur påverkar megatrender som urbanisering, hybridisering och digitalisering våra branscher, och vilka lösningar arbetar vi på Danfoss Drives med för att gynna din verksamhet?









Vad är nytt med våra lösningar, hur kan du optimera din produktion och vilken inverkan har Danfoss Drives på världen? Delta i diskussionen i våra sociala kanaler och håll dig informerad.