Köldmedier inom HVACR-industrin
Nya regelverk för köldmedier kan göra det svårt att hålla sig uppdaterad om aktuella trender och göra att man känner sig osäker. Danfoss strävar efter att ge dig den bästa och senaste informationen så att du kan fatta välgrundade beslut om de köldmedier du använder med våra produkter och i HVACR-tillämpningar.
Få en fullständig översikt över olika köldmedier och ta reda på mer om de olika regelverken och deras inverkan på branschen. Dyk ner i vårt white paper, ladda ner användbara digitala verktyg och få den senaste informationen om vår produktportfölj som är godkänd för användning med alternativa köldmedier.
Köldmedier med låg GWP

Håll dig uppdaterad om de viktigaste köldmedierna med låg GWP


Titta på inspelningen för att utforska praktiska tillämpningar, säkerhetskrav och bestämmelser för brandfarliga köldmedier. Lär dig skillnaderna mellan köldmedietyper, A3-systemdesign, ATEX-krav, utbildningsbehov och produkttillgänglighet samtidigt som du hanterar missuppfattningar och förstår hur man övergår från F-gas effektivt.
Titta på begäran:

Köldmedium med låg GWP och naturliga köldmedier




Återvinning
Nya regelverk för köldmedier och HFC‑utfasningen har som mål att avsevärt minska utsläppen av skadliga F-gaser, vilket driver på förändringar inom köldmediebranschen. Omvandla ditt förhållningssätt till kylning med oss.
Ta reda på mer
Köldmedietrender
EU:s F-gasförordning
EU:s F-gasförordning ses som en förlöpare till Kigali-tillägget till Montreal-protokollet och sträcker sig längre än detta. Utforska EU:s F-gasförordning och dess inverkan på kylindustrin, inklusive utrustningsförbud, konsekvenser för värmepumpar och serviceförbud.
I vårt omfattande avsnitt med vanliga frågor och svar hittar du svar på vanliga frågor om F-gasförordningen och dess konsekvenser, vilket ger dig insikter som hjälper dig att navigera tryggt i kyla.

HFC-utfasning
Upptäck hållbara köldmedielösningar och lagstiftningar som driver på utfasningen av HFC. Specifika marknadsriktlinjer och åtgärder för minskning av HFC-förbrukningen, bland annat GWP-gränser, gör att ny teknik växer fram. Kigali-tillägget till Montrealprotokollet syftar till att främja hållbara kyllösningar världen över. Utvecklade länder håller på att fasa ut HCFC:er , och utvecklingsländer ska ha fasat ut dem senast 2030. Regeringar vidtar även åtgärder som GWP-viktade skatter och subventioner på köldmedier med lågt GWP-värde för att förbrukningen av köldmedier med högt GWP-värde ska minska.

Expertrapport: Minska klimatpåverkan från kylsystem i livsmedelsbutiker
Köldmedium CO2 är ledande i Europa, men andra regioner behöver snabbt fasa ut gaser med hög GWP som R-404A. Vårt expertpapper erbjuder viktiga insikter och strategier som är skräddarsydda för din marknad och hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål. Lär dig hur du fasar ut köldmedier med högt GWP, går över till naturliga alternativ, förbättrar energieffektiviteten och implementerar effektiva underhållsstrategier. Läs vår expertartikel för att starta resan mot att göra en positiv miljöpåverkan och förbättra din operativa motståndskraft.

Utfasning av HCFC och CFC
Läs mer om den globala utfasningen av HCFC och CFC och bytet till HFC, som tyvärr också bidrar till den globala uppvärmningen. R22, ett populärt HCFC, fasas ut på grund av dess låga ozonnedbrytande potential. Utfasningen har redan slutförts i utvecklade länder, och övriga länder ska ha slutfört utfasningen senast 2030. Danfoss rekommenderar att man investerar i nybyggda anläggningar eller eftermonterar hermetiska kompressorer och regulatorer som drivs med R22-ersättningar i befintliga anläggningar. Läs mer om eftermonteringsriktlinjer och lagstiftning kring R22-ersättningar i Danfoss white-paper.

Köldmedier ur Danfoss perspektiv
Danfoss prioriterar hållbara lösningar där hög energieffektivitet kombineras med köldmedier med låg GWP, både naturliga och syntetiska. Energieffektivitet är en kritisk aspekt med tanke på att 15 % av den globala elförbrukningen går till kylning och luftkonditionering. Danfoss investerar i köldmedier med låga GWP-värden och utvecklar produkter som är praktiska, säkra och energieffektiva, till exempel kompressorer, värmeväxlare och styrkomponenter. Danfoss strävar efter att skapa balans mellan prisvärdhet, säkerhet och miljö för att driva på ny utveckling och teknik.


Vitbok: Köldmediealternativ nu och i framtiden
I detta white paper undersöks trender och drivkrafter för val av köldmedier för värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem (HVAC/R).
Ladda ned white paper här
Köldmedium – Vanliga frågor och verktyg

Titta på vår Q&A-serie för att få svar på vanliga frågor om Köldmedium.
Köldmedium är något vi vet och vi vill ge dig den expertis, information och de verktyg du behöver för att lyckas.

Vill du få svar på några vanliga frågor om A2L-köldmedier inom kommersiell kylning? På vår sida med vanliga frågor om A2L inom kommersiell kylning kan du läsa om vad experter har att säga samt få lösningar. Alternativt kan du besöka våra sidor med vanliga frågor och svar om du vill veta mer om utbyte av R404A/R507 eller brännbarhetsgränser i IEC 60335-2-89.

Behöver du en allt-i-ett-mobilapp som är speciellt utformad för luftkonditionerings- och kyltekniker? Då är Ref Tools det rätta valet – en kostnadsfri app som innehåller viktiga verktyg och viktig information som gör det lättare för teknikerna att få jobbet gjort. Ref Tools är en digital revolution inom kylbranschen och ger dig allt du behöver i en handvändning.
Köldmedium expertinsikter

Generaldirektör, Internationella institutet för kyla (IIR).
Få expertperspektiv på införandet av naturliga köldmedier, deras potential för förbättringar av energins verkningsgrad och möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i olika klimat och sektorer.

Managing Director Gluckman Consulting.
Hör expertinsikter om hur man fasar ut Köldmedium med hög GWP, ökar energins verkningsgrad och adresserar marknadshinder, säkerhetsproblem och potentiella PFAS-förbud.

Biträdande professor vid American University i Kairo.
Lär dig hur du kan uppnå det globala kyllöftet och utöka tillgången till kyla genom att minska energiförbrukningen, öka verkningsgraden och påskynda övergången till miljövänliga köldmedier.
Webbinarier och on-demand-sessioner

Navigera nedfasningen av F-gasregleringen med praktiska steg för efterlevnad. Upptäck lösningar för kylaggregat, värmepumpar och kondensorenheter, och få expertinsikter för att omvandla regulatoriska utmaningar till möjligheter för hållbar drift till 2025 (december 2024).

Med den nya F-gasförordningen på plats har en tydlig riktning fastställts, men vissa osäkerheter verkar fortfarande vara borttagna. Vi finns här för att vägleda dig i köldmedieomställningen och belysa dessa grå zoner samtidigt som vi introducerar praktiska lösningar som leder till en hållbar morgondag.

På slutet av 2023 nådde beslutsfattarna en överenskommelse om flera nya ändringar av F-gasförordningen. Håll dig uppdaterad av vår interna expert Torben Funder-Kristensen.