Lösningar
Ny och förbättrad teknik ökar komfortnivån med ett enkelt klick tack vare smarta styrlösningar och uppkopplade produkter. Danfoss utvecklar ständigt nya lösningar som ökar inomhuskomforten, säkrar en hållbar miljö, ökar energieffektiviteten och minskar uppvärmningskostnaderna. Våra lösningar är också enkla att installera, serva och underhålla. Oavsett om du bygger eller renoverar nya enfamiljshus eller flerfamiljshus erbjuder vi flera olika tillämpningar för smart uppvärmning och rumstemperaturstyrning, tappvarmvatten, golvvärme, energimätning, hissinstallationer och skydd mot frost och snö.

Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.

Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.

Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

Ny EU-lagstiftning
EU:s reviderade direktiv om byggnaders energiprestanda (SS-EN) kräver hydronisk balansering i nya och renoverade byggnader för att förbättra energieffektivitet och komfort. Det innebär att nya värme-/kylsystem måste balanseras från start, och befintliga system måste balanseras när värme- eller kylgeneratorn byts ut. Lagstiftningen kräver också att byggnader över en viss storlek har byggnadsautomation och styrsystem (BACS) för att optimera prestandan, vilket blir allt viktigare för dynamiska lösningar för hydronisk balansering och reglering.
Ta reda på mer
Tillämpningar

Elektrisk golvvärme för alla typer av golv
Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.

Elektrisk golvvärme för alla typer av golv
Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.

Med användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.

Med användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.