Genom att välja våra framåtsträvande hydrauliska och elektrohydrauliska system får du de lösningar som du behöver för att minska utsläppen vid vägbyggnation, samtidigt som du arbetar med oerhört produktiva och tillförlitliga maskiner. Danfoss kraftmoduler i hybrid- och elfordon förbättrar fordonens effektivitet och säkerställer att kollektivtrafiken är säker, snabb, effektiv och bekväm. Vid förflyttning av många personer ger motorstyrningen med variabelt varvtal god tillförlitlighet och en exakt drift av rulltrappor och hissar. I ventilationssystemen finns fläktar som ser till att passagerarna har det bekvämt. Brandsäkerhetssystem släcker bränder och leder bort rök från väg- och järnvägstrafikanter vid en eventuell nödsituation.
I kylsystem för t.ex. luftkonditionering i bussar och tåg, kylfartyg samt kylning i lastbilar och släp fungerar Danfoss lösningar med alla vanliga kylmedel och kan användas för att reglera viktiga parametrar som varierande temperaturer, tuffa miljöer, stötar och vibrationer samtidigt som de är kompakta och lätta.
Tillämpningar
Frekvensomriktare för kylkompressorer vid transport
Förbättra tillförlitligheten på temperaturregleringen och minska den totala ägandekostnaden för containerkylning. Danfoss frekvensomriktare sänker energiförbrukningen.
Frekvensomriktare för kylkompressorer vid transport
Förbättra tillförlitligheten på temperaturregleringen och minska den totala ägandekostnaden för containerkylning. Danfoss frekvensomriktare sänker energiförbrukningen.