Sensores e controles de posição

  • Visão geral
  • Downloads
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Otimizar controle de material

Quando o rigor das especificações é imprescindível, nossos controles de inclinação longitudinal e transversal atenderão perfeitamente suas necessidades.

Com nosso portfólio de sensores de inclinação longitudinal e transversal, é possível atender as normas específicas de suavização ou simplesmente otimizar o controle dos materiais.

Downloads

Sensor de posição giratório CAN com efeito hall
MCX103 CAN

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Receptor laser CAN
CLS1000

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Sensor multissônico CAN
CMSS1000

CMSS1000 STP
CMSS1000 DXF
CMSS1000 IGS

Sensor de rampa CAN
CSS1000

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS
Carcaça CE

Sensor de inclinação de guinada e giro CAN   
CYPR1

Conformidade CE 

Sensor de posição giratório com efeito hall      
MCX103A

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Sensor de posição giratório com efeito hall      
MCX103B, D

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Sensor de posição giratório com potenciômetro
ACX104C

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Sensor (Yo-Yo) com potenciômetro de cordão
MCX120-CAN

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

Sensor Controlador Ultrassônico

Carcaça STP
Carcaça DXF
Carcaça IGS

   

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®

    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.

  • Microcontroladores PLUS+1® SC
    Microcontroladores PLUS+1® SC

    Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.

  • Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Controladores de alta corrente PLUS+1®

    Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.

  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®

    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.

  • Sensores PLUS+1®
    Sensores PLUS+1®

    Nossos sensores de temperatura e sensores de pressão ligam as funções de sua máquina ao sistema de controle. A compatibilidade do PLUS+1® permite uma fácil integração.

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • Construção de estradas
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • Soluções em carregadeiras sobre pneus
    Soluções em carregadeiras sobre pneus

    Trabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.

Soluções relacionadas

  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina

    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.

  • Sistemas de direção autoguiados
    Sistemas de direção autoguiados

    Para manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo sistemas de direção automática via satélite.