Multi-Ejector-Lösungen für ein Maximum an Effizienz des CO₂-Systems
Das Danfoss Multi-Ejector-Sortiment wurde entwickelt, um das volle Potenzial von CO₂-Kältesystemen auszuschöpfen. Mit Hochdruck-, Niederdruck-, Flüssigkeits- und Combi HP/LE-Ejectoren, die in mehreren Leistungsbereichen erhältlich sind, können Sie die richtige Lösung für jede Größe, jedes Klima oder jede Systemarchitektur zuordnen.
Das Multi-Ejector-Portfolio ermöglicht eine nachhaltige Kühlleistung von kleinen Convenience-Stores bis hin zu großen Supermärkten – sowohl in warmen als auch in kalten Klimazonen. Seine Bauweise maximiert die Kühlleistung und verbessert die Energieeffizienz. Unabhängig von Ihrer Anwendung bietet Danfoss die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie zur Optimierung Ihres CO₂-Systems benötigen.
Komplettes Multi Ejector-Portfolio für alle Ladengrößen, CO₂-Systeme und Klimazonen

Der Hochdruck-Ejector nutzt die Energie des Hochdruckgases, um Gas von der Saugseite der Mitteltemperatur (MT) zu den Parallelverdichtern (IT) zu ziehen, wodurch die Last auf dem Hauptverdichter effektiv reduziert wird. Das geförderte Gas wird dann von den parallelen Verdichtern verdichtet, was die Effizienz und Leistung des Systems insgesamt verbessert.
- Für CO₂-Kälteanlagen mit Parallelverdichtung
- Die richtige Lösung für ein kühles Klima
- Optimal für die Anlagendimensionierung ab 150 kW

Der Niederdruck-Ejector gewinnt Expansionsenergie für Booster-Systeme zurück, die sonst bei der Expansion verloren gehen würde, um den Saugdruck anzuheben. Dies führt zu einer Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgas-Emissionen durch Reduzierung der Arbeitsbelastung der Verdichter.
- Für CO₂-Boostersysteme
- Die richtige Lösung für ein kühles Klima
- Optimal für System-Größen von 40–150 kW

Der Flüssigkeitsinjektor nutzt die Energie des Hochdruckgases, um Flüssigkeit, die aus dem Saugabscheider strömt, effizient anzuheben. In Kombination mit dem adaptiven CO₂-Flüssigkeitsmanagement gewährleistet es die volle Verdampferauslastung, optimiert die Leistung und reduziert den Energieverbrauch.
- Für CO₂-Boostersysteme und Systeme mit Parallelverdichtung
- Effizient in warmen und kalten Klimazonen
- Optimal für System-Größen von 40–450 kW
Das System arbeitet sowohl in warmen als auch in kalten Klimazonen effizient.

Die Combi HP/LE vereint die Vorteile des Hochdruck-Ejectors und des Flüssigkeits-Ejectors und bietet eine Komplettlösung, die einfach mit nur einem Schweißpunkt installiert werden kann – für eine optimierte Einrichtung und einen effizienten Betrieb von CO₂-Systemen. Diese kombinierte Lösung trägt dank ihrer langlebigen, verschleißarmen Bauweise auch zur Senkung der Wartungskosten über die Lebensdauer des Systems bei.
- Für CO₂-Kälteanlagen mit Parallelverdichtung
- Die richtige Lösung für ein kühles Klima
- Optimal für System-Größen von (40 bis 105 kW)
| Übersicht über den Multi-Ejektor | Hochdruck (HD) | Niederdruck (ND) | Flüssigkeitsejektor (LE) | Combi HP/LE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | warm | warm | Warm und kalt | Warm und kalt | |
| CO₂ -System | Parallelverdichtung | Booster | Alle transkritischen CO₂-Systeme | Parallelverdichtung | |
| Min./Max. Größe des Systems pro Block | 35–140 kW | 18–72 kW | 25 bis 480 kW | 35–120 kW | |
| Medium auf der Saugseite | Hauptsächlich Gas | Hauptsächlich Gas | Vorwiegend Flüssigkeit | Gas | Flüssigkeit |
| Auftrieb/Mitreißen – bei niedriger Umgebungstemperatur | 8 bar/24% bei 23°C | 3,6 bar/59% bei 23°C | 5 bar/27% bei 5°C | 8 bar/24% bei 23°C | 5 bar/27% bei 5°C |
| Auftrieb/Mitreißen – bei hoher Umgebungstemperatur | 11 bar/26% bei 36°C | 6 bar/44% bei 36°C | 8 bar/62% bei 36°C | 11 bar/26% bei 36°C | 8 bar/62% bei 36°C |
So wählen Sie die richtige Multi Ejector Lösung™
Drei wichtige Faktoren bei der Bauweise Ihres transkritischen CO₂-Systems mit einer Multi-Ejector-Lösung™.
Für weitere Hilfe bei der Auswahl der Komponenten verwenden Sie das Coolselector®2-Tool.

1)Warme Umgebungstemperaturen:
Historisch gesehen war die Effizienz von CO₂-Systemen bei warmen Umgebungstemperaturen eine Herausforderung. Mit der Multi Ejector Lösung™ wurde der Äquator beseitigt.
1)Niedrige Umgebungstemperaturen:
CO₂ wird aufgrund der optimalen Arbeitsbedingungen bereits weit verbreitet eingesetzt.

- Parallelverdichtung, Multi Ejector – Hochdruck
- Booster-System, Multi-Ejector – Niederdruck
- Verstärker oder parallele Verdichtung, Multi-Ejector – Flüssigkeits-Ejector

- Halle: ~40 kW Kälteleistung
- Minimarkt: ~75 kW Kälteleistung
- Supermarkt: ~150 kW Kälteleistung
- Großmarkt: ~300 kW Kälteleistung
Dieses Whitepaper erläutert, wie die Multi-Ejector-HP-Lösung Supermärkten dabei hilft, bei CO₂-Kühlsystemen Energieeinsparungen von bis zu 21 % zu erzielen – dank fortschrittlicher Ejektortechnologie, Parallelverdichtung, reduziertem Kompressorverschleiß und zuverlässiger Leistung unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen.
Mehr erfahren


Da die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich 10 Milliarden Menschen erreichen wird, sind nachhaltiger Lebensmitteleinzelhandel und -lagerung wichtiger denn je. Dies ist jedoch ein oft übersehener Schritt bei der Dekarbonisierung der Gesellschaft.

Der Danfoss Smart Store in Dänemark senkte die Emissionen durch den Einsatz natürlicher Kältemittel, Wärmerückgewinnung und Solarenergie um bis zu 68%. Erfahren Sie im vollständigen Bericht, wie Innovation den Lebensmitteleinzelhandel umweltfreundlicher macht.
Produktprogramm
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Lernen

On-Demand-Webinar, Host: Mark Sever von Danfoss. Diesmal fokussiert sich Mark auf die transkritischen CO₂-Hochdruckanwendungen, einschließlich CCMT-Ventilen und Multi-Ejector-Lösungen in Coolselector®2.
Sehen Sie sich jetzt das On-Demand-Webinar zu transkritischen CO₂-Hochdruckanwendungen an!
Videos
Sehen Sie sich unsere Videos über die Multi-Ejectors und ihre Funktionsweise an. In den Videos wird beispielsweise erläutert, wie Hochdruckkältemittel durch die Düse strömt, Druckenergie in Bewegungsenergie umwandelt und eine hohe Geschwindigkeit erreicht. Mit zunehmender Geschwindigkeit sinkt der Druck, wodurch der Saugeffekt entsteht, der Kältemittel mit niedrigerem Druck ansaugt – dies zeigt die Dynamik der Kernflüssigkeit hinter dem Danfoss Multi-Ejector-Betrieb.