Für eine einfachere Nachrüstung
Das ICV mit Flanschen ist in fünf Größen erhältlich: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM und ICV 65 PM.
Das ICV mit Flanschen bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Ventilgehäuse mit drei verschiedenen Funktionseinsätzen (Pilot-, Motor- und Magnetventile) zu kombinieren, wodurch Installation und Wartung erleichtert werden. Dank der Flanschanschlüsse ist es nicht erforderlich, Ihre gesamte Kälteanlage stillzulegen, um von den Vorteilen der Flexline™ zu profitieren.
Sie müssen lediglich die alten PM-Ventile entfernen und das neue ICV-Flanschventil einsetzen. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer bestehenden Kälteanlage und sparen Kosten und Energie.
Eine modulare Plattform
Als Teil unseres ständigen Innovationsprozesses hat Danfoss nun das ICV (H)A4A mit Flanschen auf Basis der innovativen Plattform ICV Flexline™ als direkten Ersatz für alle auf dem Markt erhältlichen Regelventile in Flanschausführung eingeführt.
Die Ventile der Reihe ICV Flexline™ bieten eine modulare Plattform mit nur einem gemeinsamen Ventilgehäuse und drei Funktionseinsätzen für das ICS-(H)A4A und das ICS-(H)S4A-Pilotventil, das ICM-HMMV und ICM-HMMR-Motorventil und das ICLX-S9A-zweistufige Ventil. So werden die genauen Anforderungen, was die Planung, Konstruktion und Montage Ihrer Kälteanlage angeht, leichter erfüllt.
Die Ventilfamilie ICV Flexline™ führt zu einem einfacheren Anlagenlayout mit weniger Komponenten und einem geringeren Bedarf an Ersatzteilen.
Kein Schneiden oder Schweißen erforderlich
Jetzt hat Danfoss die ICV Flexline™-Reihe um das brandneue ICV (H)A4A-Ventil in Flanschausführung erweitert, das dort passt, wo vorher Reglerventile mit Flanschen waren – ohne Schneiden oder Schweißen.
Mit dem ICV (H)A4A in Flanschausführung genießen Sie die Vorteile der ICV Flexline™ Ventilreihe: Flexibilität, einfache Installation und Wartung. Das ICV (H)A4A in Flanschausführung ist in fünf Größen erhältlich:
- ICV 25 (H)A4A für 3/4" und 1" Regelventile mit Flansch
- ICV 32 (H)A4A für 11/4" Regelventile mit Flansch
- ICV 40 (H)A4A für 11/2" Regelventile mit Flansch
- ICV 50 (H)A4A für 2" Regelventile mit Flansch
- ICV 65 (H)A4A für 21/2" Regelventile mit Flansch
Funktionen und Vorteile
Flanschanschlüsse für einen einfachen und direkten Austausch der PM-Ventile
Kein Schneiden oder Schweißen erforderlich
Einfache und schnelle Wartung
Korrosionsbeständige Ausführung (QPQ)
Kein Zerlegen vor der Inbetriebnahme erforderlich
Hohe Regelgenauigkeit dank des speziellen V-Ports
Alle Ersatzteile und Komponenten aus einer Hand
Bewährte Qualität und Betriebssicherheit von Danfoss
Rüsten Sie vom PM zum ICM oder ICLX auf und der Druckabfall verringert sich

ICV mit Flanschen: Nachrüstung leicht gemacht
Danfoss stellt das ICV-Ventil in Flanschausführung als vollständigen Ersatz für Ihre PM-Ventile vor.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | ICV mit Flanschen: Nachrüstung leicht gemacht | Deutsch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Polnisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Englisch | Mehrfach | 08 Sept., 2016 | 2.9 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Italienisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Russisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB | |
| Broschüre | ICV with flanges: Retrofit made easy | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.0 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Tools und Apps

Tool für Industriekälteanwendungen
Möchten Sie mehr über Industriekältetechnik mit Ammoniak erfahren? Bei dem Tool für Industriekälteanwendungen handelt es sich um eine interaktive Power-Point-Bildschirmpräsentation, die Ihnen alle Einzelheiten über eine zweistufige Ammoniakanlage nahe bringt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich der Anlage klicken, erhalten Sie detaillierte Querschnittszeichnungen und Informationen zu den notwendigen Ventilen. Hier finden Sie auch nützliche Links zu technischer Literatur, Produktanimationen und -videos.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICV Flexline™ – RegelventilICV Flexline™ von Danfoss bietet Ihnen eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung – sowohl heute als auch in der Zukunft. Die Produktfamilie besteht aus einem pilotgesteuerten ICS-Regelventil, einem ICM-Motorventil und einem zweistufigen ICLX-Magnetventil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICM Flexline™ – MotorventileDie Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICLX Flexline™ – zweistufiges MagnetventilDie neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.