Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
KP Druckschalter sind optimiert für kompakte und anspruchsvolle Gewerbekälteanwendungen und bieten hervorragenden Schutz gegen niedrigen Saugdruck oder hohen Heißgasdruck. KP Druckschalter werden zum Starten und Stoppen von Verdichtern und Lüftern in luftgekühlten Verflüssigern eingesetzt.
KP Thermostate sind temperaturgeführte, elektrische Schalter mit einpoligem Wechselkontakt (SPDT). Sie werden zur Regelung eingesetzt, können aber auch in Überwachungssystemen verwendet werden.
Mit den KP Druckschaltern erhalten Sie aufgrund der Sprungkontakte, die extrem kurze Prellzeiten gewährleisten, eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Der KP Druckschalter ist in den Schutzarten IP30, IP44 und IP55 erhältlich und bietet so einen angemessenen Schutz für jede Anwendung.
Funktionen und Vorteile
Höchste Zuverlässigkeit der elektrischen und mechanischen Teile
Vibrations- und stoßfester Druckschalter
Kompakte Bauweise
Vollverschweißtes Doppelbalgelement
Hohe Lebensdauer
Veränderbare Druckeinstellungen

Übersichtsbroschüre für Druckschalter und Thermostate
Lesen Sie die Übersichtsbroschüre für Druckschalter und Thermostate.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Englisch | Mehrfach | 23 Juli, 2014 | 5.5 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Schwedisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Dänisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Polnisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Chinesisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.7 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Russisch | Mehrfach | 27 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Italienisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.5 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Deutsch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Französisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Portugiesisch | Mehrfach | 19 Aug., 2014 | 5.6 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ACB PatronendruckschalterACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MP DifferenzdruckschalterKP Druckschalter sind für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen ausgelegt und schützen diese vor zu niedrigem Saugdruck oder zu hohem Heißgasdruck. Die Schalter werden auch zum Starten und Stoppen von Verdichtern und Lüftern in luftgekühlten Verflüssigern eingesetzt. KP Druckschalter sind in den Schutzarten IP 30 und IP 44 erhältlich.
Lernen
Erfahren Sie mehr über Druckschalter und Thermostate
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.