Konzipiert für den Einsatz in kleinen Gebäuden für Heiz- und Trinkwarmwasserinstallationen
Die neue VXe-Übergabestationsserie wurde speziell für den Einsatz in kleinen, an Fernwärmenetze angeschlossenen Einzelgebäuden, wie z.B. Einfamilienhäusern, entwickelt. Bei allen Übergabestationen der Serie handelt es sich um vollständig gedämmte Geräte für Heiz- und Trinkwarmwasseranwendungen. Sie wurden speziell für niedrige Betriebstemperaturen entwickelt, um die Effizienz von Fernwärmenetzen zu verbessern.
Entdecken Sie die neue VXe-Übergabestationsserie für Einfamilienhäuser
Diese Animation zeigt, wie die Übergabestationen der Serie aufgebaut sind.
Funktionen und Vorteile
Konzipiert für die Wandmontage, mit Rohranschlüssen an der Unterseite des Geräts.
Heizkreisregelung durch Danfoss ECL 310.
Erhältlich als Normal- und Hochtemperaturausführung.
Die Primärseite mit geschweißten Rohren PN25 in der Hochtemperaturausführung eignet sich für Temperaturen von bis zu 130 °C.
Die Kompaktübergabestation sind für einen indirekten Heizkreis und TWW geeignet.
Die wesentlichen Komponenten wurden von Danfoss entwickelt und produziert, womit eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur garantiert wird
Kompaktes Design, das sich für sämtliche Heiz- und Trinkwarmwasserinstallationen eignet
Vollständig gedämmt, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz zu maximieren
Vollständige und einfache Verbindung mit LeanHeat™ Monitor zur Fernüberwachung, -steuerung und -optimierung
Der durchflussgesteuerte Temperaturregler mit integriertem Differenzdruckregler sorgt für hohen Komfort und verhindert Kalkbildung
Fortschrittliche elektronische Heizungsregelung mit witterungsgeführter Regelungsfunktion
Dokumente
Dokumente
Typ
Name
Sprache
Gültig für
Aktualisiert
Download
Dateityp
Verwandte Anwendungen
Einfamilienhäuser
Das Heizen macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Bei den meisten Häusern können durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.
Fernwärme und -kälte für Gebäude
Sparen Sie mit dem Know-how und den modernen Übergabestationen, Wärmeübertragern und Regelungskomponenten von Danfoss Energie, Zeit und Geld.