Meistern Sie Ihre HVAC-Symphonie mit Alsmart®
Anwendungshandbuch herunterladen
Die Plattform der nächsten Generation programmierbarer Regler für HVAC-OEMs und -Ingenieure. Modular, skalierbar und intelligent.
Alsmart® ist die intelligente Regelung für Ihre HVAC-Geräte. Eine Plattform der nächsten Generation mit universellen programmierbaren Reglern, die für Lösungen in anspruchsvollen HVAC-Anwendungen entwickelt wurden: Sie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Bauweise der HVAC-Regelung dar. Als intelligente und technologisch fortschrittliche Lösung adressiert Alsmart® einen großen Bereich der HVAC-Regelung und bietet Skalierbarkeit und einfache Implementierung. Dieses leistungsstarke und vielseitige System bietet unübertroffene Flexibilität und Leistung und dient als intelligente Regelungszentrale für unter anderem Kältemaschinen, Lüftungs- und Dachgeräte (AHU & RTU), Wärmepumpen, Wasserkühlsatz-Einheiten (CDU) und DOAS-Einheiten zur Kühlung. Die Plattform erhöht die Zuverlässigkeit des Systems durch fortschrittliche Ausstattung und robuste Bauweise und gewährleistet einen stabilen und konsistenten Betrieb bei hoher Energieeffizienz.
Beherrschen Sie Ihre HVAC-Symphonie mit skalierbaren programmierbaren Reglern
Erfahren Sie mehr über Alsmart®, unsere Plattform für programmierbare Regler der neuesten Generation für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und industrielle HVAC. Es handelt sich um einen anpassbaren speicherprogrammierbaren Regler (SPS) mit spezieller Bauweise für Temperatur- und Prozessregelungsanwendungen.
Alsmart® ist vollgepackt mit modernster technischer Technologie und ermöglicht es Ihnen, Ihr thermodynamisches Wissen auf das nächste Level zu bringen – auch mit modellbasierter Bauweise (MBD) und Simulationen sowie vielen anderen Programmierfunktionen, die in der futuristischen Alsmart®-Werkzeugkette zusammengeführt sind, verkürzen Sie die Markteinführungszeit. Die Plattform verwaltet und optimiert alle HVAC-Anwendungen und gewährleistet einen vereinfachten und zuverlässigen Betrieb mit höchster Effizienz. Der Einsatz von Alsmart® modularen programmierbaren Reglern bietet mehrere Vorteile, darunter Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit für einen großen Bereich von Automatisierungsanforderungen.
Alsmart® - Modulare Hardware der nächsten Generation
Alsmart® ist eine hochmoderne Serie von universell programmierbaren Reglern mit ergänzenden Expansions-Modulen und Zubehör. Viele Konfigurationen können in wenigen Minuten in einfachen und fehlersicheren Stufen zusammengestellt oder aktualisiert werden, wodurch zeitaufwändige und mühsame herkömmliche Verdrahtungs- und Konfigurationsverfahren vermieden werden. Das optimierte Portfolio umfasst derzeit:
Fünf verschiedene Universalregler: AS-CX06 Lite, Mid, Mid+, Pro und Pro+
- AS-CX06 Lite: 1x optoisolierter Modbus
- AS-CX06 Mid: 2x optoisolierter Modbus
- AS-CX06 Mid+: 2x optoisolierter Modbus + 1x EEV-Treiber
- AS-CX06 Pro: 2x optoisolierter Modbus + 2x ETH
- AS-CX06 Pro+: 2x optoisolierter Modbus + 2x ETH + 1x EEV-Treiber
Zwei Expansion-Module; AS-XP05 und AS-XP05+
- AS-XP05: 5x DO, 2x AO, 10x UI
- AS-XP05+ : 5x DO, 2x AO, 10x UI + 1x EEV-Treiber
Ein AS-PS20 -Versorgungsspannungsmodul zur Versorgung von bis zu 4 Expansions-Modulen nach oben, wenn es an einen AS-CX06-Regler angeschlossen ist.
Eine AS-UI Snap-on-Benutzerschnittstelle und verschiedenes Zubehör
Zwei weitere Regler, ein Expansion-Modul und ein 4,3" HMI (Human Machine Interface) sind im Moment in Vorbereitung für die baldige Einleitung:
- AS-CX06 SSR: 2x optoisolierter Modbus + 1x SSR
- AS-CX06 SSR+ : 2x optoisolierter Modbus + 1x SSR + 1x EEV-Treiber
- AS-XP10: 10x DO, 2x AO, 10x UI, 4x DI
- AS-UI04: mit Farbdisplay für Tableau- oder Wandmontage
Der universelle Regler unterstützt zusammen mit Expansionen einen großen Bereich an Ein- und Ausgängen (E/A) und Anschlussmöglichkeiten, was ihn äußerst flexibel und für verschiedene Systemkonfigurationen geeignet macht, bei denen die Integration von entscheidender Bedeutung ist. Für kürzere Zykluszeiten und ein Maximum an Präzision auch bei Großanwendungen verfügt die Regler-Serie über eine erweiterte Ausstattung mit Speicher sowie skalierbarem RAM und ROM. Das gesamte Portfolio ist TÜV-zertifiziert und entspricht IEC 62443-4-1, was ein Maximum an Cybersicherheit gegen Online-Threads gewährleistet.
Ansicht 3D-Modell Typ Alsmart AS-CX06 Pro+
Ansicht 3D-Modell Alsmart Typ AS-CX06 Pro+ mit Snap-on-Display AS-UI
Entdecken Sie hier die Alsmart® Konnektivitäts-, Hardware- und Konfigurationslösungen:
Alsmart® Bauweise – Programmier-Tool
Alsmart® Design ist eine benutzerfreundliche Programmiersoftware, die die Programmierung und den Einsatz von Alsmart®-Regler-Baugruppen optimiert. Alsmart® Design ermöglicht dank seiner modularen Bauweise und der intuitiven Programmierung ein schnelles Konfigurieren, Programmieren und Erweitern der Reglung. Das Tool unterstützt die Verwendung von fünf Hauptprogrammiersprachen, darunter Strukturierter Text (ST) und Funktionales Blockdiagramm (FBD), und ermöglicht dem Kunden das Auswählen seiner bevorzugten Methode aus den verschiedenen Optionen gemäß IEC 61131-3. Darüber hinaus bietet das Tool fortschrittliche Simulationsfunktionen und automatisierte Testfunktionen, um eine schnelle Prototypenerstellung und Validierung zu ermöglichen, die Entwicklungszeit zu verkürzen und Fehler zu minimieren. Durch die Nutzung von Alsmart® Design und seiner zugehörigen Bibliotheken und SW-Anwendungen können OEMs und Ingenieure die Gesamtkosten senken, die Markteinführungszeit beschleunigen und einen zuverlässigen und leistungsstarken Betrieb sicherstellen, der den Unterschied bei der Optimierung der Effizienz Ihrer HVAC-Anwendung ausmacht.
Alsmart® Servicetool – Fernzugriff und -überwachung
Das Alsmart® Servicetool ist ein umfassendes Überwachungs- und Optimierungstool. Die benutzerfreundliche Schnittstelle und die fortschrittlichen Funktionen erleichtern dem Kunden die Fernüberwachung und -einstellung seiner Regler. Das Tool bietet eine Dashboard-Ansicht mit anpassbaren Widgets und vier Zugriffsebenen, die eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke gewährleisten, während robuste Netzwerksicherheitsprotokolle sensible Daten und den Betrieb des Systems schützen. Mit Ausstattungen wie Alarm- und Ereignisprotokoll, Wiederherstellen von Backups, Echtzeitdiagnose und sicherem Fernzugriff verbessert das Alsmart® Servicetool die Leistung von HVAC-Geräten und -Systemen, senkt die Betriebskosten und steigert die Effizienz in der gesamten HVAC-Branche. Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Regler oder ein gesamtes Netzwerk verwalten, dieses Tool bietet eine zuverlässige Lösung mit erweiterten Funktionen, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen und den Wert Ihrer Reglung zu maximieren.
Funktionen und Vorteile
-
Kompromisslose Sicherheit: Optoisolierte Versorgungsspannung, mit Störungssicherheit (Failsafe) bei Daisy-Chain-Verwendung, betriebsbereit für brennbare Kältemittel.
-
Zuverlässiger Betrieb Hochgeschwindigkeits-Compilation und skalierbarer Speicher bieten die beste Regelungsleistung.
-
Höchste Flexibilität: Modulare Hardware für schnelle Expansion, universelle Eingänge, automatische Erkennungsfunktion der Expansionsmodule, integrierter EEV-Treiber und USB-C-Funktion auch im Power-off-Modus.
-
Nahtlose Cloud-Integration Zwei Ethernet-Kommunikationsschnittstellen, breite Protokollunterstützung und MQTTS-Konnektivität, auch für die Cloud-Integration von Drittanbietern, sorgen für einen einfachen Integrationsprozess.
-
Intuitive Programmierung und Wartung: Intuitive Programmier-, Debugging-, Inbetriebnahme- und Überwachungs-Tools unterstützen das beste Management von HVAC-Anwendungen, die universellen Programmiersprachen entsprechen und für eine modellbasierte Bauweise geeignet sind.
-
Danfoss Ökosystemkompatibilität: Optimierte Bibliotheken und Anwendungen, die im Danfoss ADC-Labor streng getestet wurden, gewährleisten eine nahtlose Integration mit anderen Danfoss-Komponenten.
-
Robuste Cybersicherheit: Cybersicherheit hat oberste Priorität und wird konsequent den höchsten Standards gemäß IEC 62443-4-1 gerecht. TÜV-zertifiziert
Besonderheiten über speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Regler (SPS) spielen eine entscheidende Rolle in HVAC-Systemen und bieten eine präzise Regelung und Automatisierung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikprozesse. Erfahren Sie, wie Alsmart®-Regler zur Optimierung des Energieverbrauchs, zur Aufrechterhaltung eines angenehmen Raumklimas und zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Systems Hilfe leisten. Durch die Anbindung an verschiedene Sensoren und Aktoren ermöglichen SPSen eine effiziente Steuerung von Temperatur, Luftstrom und Luftfeuchtigkeit und sind daher in modernen HVAC-Lösungen unverzichtbar.
Architektur der Regelung
Eine robuste Steuerungsarchitektur, wie sie in der Alsmart®-Plattform zum Einsatz kommt, ist das Rückgrat einer zuverlässigen und effizienten Automatisierung. Programmierbare Regler, einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) und programmierbarer Automatisierungsregler (PAC), sind zentraler Bestandteil dieser Architektur und bieten flexible und skalierbare Lösungen zur Steuerung von Lüftungsanlagen, Wärmepumpen und einem großen Bereich anderer HVAC-Geräte. Moderne Architekturen für Steuerungssysteme sind so konzipiert, dass sie mehrere Programmiersprachen wie Leiterlogik und strukturierte Texte unterstützen. Sie sind mit fortschrittlichen Programmier-Tools und Software ausgestattet, um eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung zu ermöglichen. Durch die Implementierung eines gut strukturierten Regelsystems kann die HVAC-Branche die betriebliche Effizienz steigern, Kosten senken und eine konsistente, hochwertige Leistung in allen Prozessen sicherstellen. Dieser Ansatz unterstützt nicht nur die aktuellen Automatisierungsanforderungen, sondern bietet auch eine zukunftssichere Grundlage für sich entwickelnde HVAC-Anwendungen.
Benutzeroberfläche
Die Kundenerfahrung ist ein Eckpfeiler effektiver programmierbarer Regler, die die Benutzerfreundlichkeit des Systems und die betriebliche Effizienz direkt beeinflussen. Alsmart® legt Wert auf eine benutzerfreundliche Schnittstelle und bietet intuitive Programmiertools und Software, die sowohl Programmier- als auch Wartungsaufgaben vereinfachen. Die Plattform richtet sich an Kunden aller Kompetenzstufen, von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen, und bietet eine umfassende Palette an Support-Ressourcen, einschließlich detaillierter Dokumentation und zugänglicher Schulungsmaterialien. Durch den Fokus auf die Benutzererfahrung hilft Alsmart® Herstellern und HVAC-Fachleuten, Supportkosten zu senken, den Betrieb zu rationalisieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Dieses Engagement für Benutzerfreundlichkeit stellt sicher, dass die Lösungen nicht nur leistungsstark und flexibel, sondern auch einfach zu implementieren und zu integrieren sind.
Systemintegration und Kompatibilität
Nahtlose Systemintegration und breite Kompatibilität sind unerlässlich, um den Wert programmierbarer Regler in modernen HVAC-Umgebungen zu maximieren. Alsmart® ist mit fortschrittlichen Kommunikationsschnittstellen und robuster Netzwerksicherheit ausgestattet, die einen sicheren und effizienten Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen ermöglichen. Das System unterstützt die Integration mit intelligenten Relais, Sensoren, Aktoren und anderen Schlüsselkomponenten und gewährleistet so die Kompatibilität mit neuer und bestehender Infrastruktur. Flexible Hardware-Konfigurationen und intelligente Programmierbarkeit ermöglichen einfache Upgrades und zukünftige Expansionen und schützen Ihre Investition im Zuge der technologischen Entwicklung. Durch die Priorisierung von Integration und Kompatibilität hilft Alsmart® Seriengeräteherstellern, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und einen Wettbewerbsvorteil auf einem sich schnell verändernden Markt zu bewahren.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Alsmart® Master your HVAC symphony | French | France | 19 Dez., 2024 | 4.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | English | Mehrfach | 27 Feb., 2026 | 2.4 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Chinese | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 3.6 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Turkish | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Polish | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Spanish, Castilian | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | German | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | French | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Spanish, Castilian | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Portuguese | Brazil | 09 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Chinese | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 3.6 MB | |
| Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Polish | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Italian | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Portuguese | Brazil | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | French | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.5 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | English | Mehrfach | 27 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Italian | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Turkish | Mehrfach | 09 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | German | Mehrfach | 10 Feb., 2026 | 2.7 MB | |
| Brochure | eBook | Alsmart® Master your HVAC symphony | English | Mehrfach | 20 Feb., 2026 | 3.0 MB | |
| Brochure | Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform | Polish | Poland | 07 Nov., 2024 | 3.7 MB |
Verwandte Anwendungen

Energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von privaten und gewerblichen Räumen von entscheidender Bedeutung.

Der Energieverbrauch, insbesondere in Bezug auf Strom, ist ein wichtiger Faktor für Gebäudeeigentümer, wenn es um Kaltwassersätze geht. Abhängig von der Gebäudegröße, dem Gebäudetyp, der Nutzung und dem Umgebungsklima benötigen Sie diverse Mehrwerte für Ihre Kaltwassersatzkonzepte, um Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten und sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben.
Lernen

Möchten Sie mehr über unsere Alsmart® Lösungen erfahren und erfahren, wie sie Ihre Anwendungen verbessern können? Dann besuchen Sie unsere Danfoss Learning-Web-Seite, auf der Sie unser Schulungsprogramm finden.
Willkommen in der Alsmart® Community
Um mehr über das Alsmart® Design & Alsmart® Servicetool zu erfahren, besuchen Sie bitte die Partnerportal-Webseite, auf der Sie Dokumentationen, Videos, Führungen und weitere nützliche Tools finden, um sich schnell mit der Alsmart® „Tool Chain“ vertraut zu machen. Im Partnerportal können auch Firmware-Updates und die neuesten Softwareversionen der Alsmart® Design-Bibliotheken und -Anwendungen heruntergeladen werden.
Werden Sie Experte für die Programmierung von Alsmart®-Reglern, indem Sie an einer praktischen Präsenzschulung zur Alsmart®-Bauweise teilnehmen. Nehmen Sie an einer der kommenden Sitzungen teil:
- Nordborg, Dänemark – 4.-5. März | 25.-26. August | 20.-21. Oktober
- Venedig, Italien – 5.-6. Mai | 15.-16. September
- Tallahassee, USA – 14.-15. April | 14.-15. Juli | 27.-28. Oktober
- Osasco, São Paulo, Brasilien – 7.-8. April | 7.-8. Juli | 6.-7. Oktober (durchgeführt auf Portugiesisch)
Mehr Infos und Anmeldung