Hatten Sie schon mit Produktionsausfällen zu kämpfen?
Die folgenden Probleme sind auf eine schlechte Netzqualität aufgrund von Oberschwingungsverzerrungen zurückzuführen:
- Durchbrennen der Sicherungen, Öffnen der Hauptschalter und Überhitzung der Anlage
- Ungewöhnliches Verhalten von Messgeräten, Beleuchtung und Kommunikationsgeräten
- Erhöhter geschäftlicher CO2-Fußabdruck durch höhere Kohlendioxidemissionen
Reduzierung des Risikos durch Oberschwingungsreduzierung
Auswirkungen auf die Betriebskosten (OPEX)
Bezahlen Sie zu viel für Energie (OPEX)?
Wie wirkt sich die Netzqualität auf die Betriebskosten aus? Eine schlechte Netzqualität führt zu unnötig hohen Stromrechnungen.
Überprüfen Sie die Stromrechnung:
- Sie werden überrascht sein, wie viel Sie für eine schlechte Netzqualität bezahlen, die nicht zum Betrieb Ihrer Anlage oder Fabrik beiträgt, sondern Sie nur Geld kostet.
- Die Kosten für die Verzerrungsleistung (kVAr) können höher sein als die der Leistung, die für den aktiven Betrieb der Anlage verwendet wird (kVA oder kW).
Kontaktieren Sie uns für Empfehlungen