Abtauleistung optimieren und Energieverbrauch senken von CO2 und NH3 Systemen
Verbessern Sie die Abtauperformance und senken Sie den Energieverbrauch.
Das ICFD-Abtaumodul für CO2 und NH3 ist ein kompaktes, schwimmerbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist. Es kombiniert eine hochmoderne Abtaulösung für Industriekälteanwendungen mit den bewährten Vorteilen der ICF-Technologie von Danfoss mit dem bekanntesten und effizientesten Abtauverfahren.
Die Lösung ermöglicht es, einen Verdampfer über die Leitungen für Pumpenrücklauf, Flüssigkeitsvorlauf, Heißgas und Abtaukondensat mit ICF-Ventilstationen auszustatten. Dieses Modul bietet eine beeindruckende Zahl von Vorteilen in den Bereichen der Betriebseffizienz, der einfacheren Installation und der Energieeinsparung.
Das ICFD-Abtaumodul ist in der Größe ICFD 20 erhältlich und somit für Verdampfer mit einer Leistung bis zu 200 kW (58 TR) geeignet. Darüber hinaus ist es mit den ICF 15-4, ICF 20-4 und ICF 20-6 vollständig kompatibel.
Funktionen und Vorteile
Reduzierter Energieverbrauch
Verbesserte Abtauperformance
Mehr Effizienz in Ihrer Kälteanlage
Großer Anwendungsbereich
Einfache Systemkonstruktion
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF-Abtaumodul 20-4Abtaumodul, das in unsere weithin bekannten ICF-Ventilstation integriert ist, um eine verbesserte Abtauperformance zu gewährleisten und den Energieverbrauch in Ammoniakanlagen zu reduzieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF-Abtaumodul 15-4Abtaumodul, das in unsere weithin bekannten ICF-Ventilstation integriert ist, um eine verbesserte Abtauperformance zu gewährleisten und den Energieverbrauch in Ammoniakanlagen zu reduzieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF-Abtaumodul 20-6Abtaumodul, das in unsere weithin bekannten ICF-Ventilstation integriert ist, um eine verbesserte Abtauperformance zu gewährleisten und den Energieverbrauch in Ammoniakanlagen zu reduzieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF-AbtaumodulAbtaumodul für die ICF-Ventilstation. Es sorgt für eine verbesserte Abtauperformance und reduziert den Energieverbrauch in Ammoniakanlagen.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationsanleitung | ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly | Englisch | Mehrfach | 26 März, 2024 | 1.7 MB | |
| Datenblatt | Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 | Englisch | Mehrfach | 11 Juli, 2025 | 3.5 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Russisch | Mehrfach | 20 Sept., 2023 | 11.5 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Chinesisch | Mehrfach | 20 Sept., 2023 | 11.1 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Französisch | Mehrfach | 20 Sept., 2023 | 11.5 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Portugiesisch | Mehrfach | 20 Sept., 2023 | 19.3 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 Sept., 2023 | 11.5 MB | |
| Datenblatt | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Englisch | Mehrfach | 25 März, 2025 | 23.3 MB | |
| Installationsanleitung | Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 | Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Polnisch; Portugiesisch; Russisch; Chinesisch | Mehrfach | 01 Dez., 2025 | 7.0 MB | |
| Datenblatt | Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 | Ukrainisch | Ukraine | 29 Aug., 2023 | 18.3 MB | |
| Datenblatt | Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 | Deutsch | Mehrfach | 11 März, 2020 | 13.3 MB | |
| Datenblatt | Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 | Polnisch | Mehrfach | 11 März, 2020 | 13.3 MB |
Software

Coolselector®2: Schneller zum Ziel – mit Danfoss!
Coolselector®2 bietet zuverlässige Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.