Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei Prozessen in der Schifffahrtsindustrie. Eine genaue Temperaturregelung ermöglicht einen sicheren Betrieb und eine hohe Leistung, während eine Überhitzung um nur wenige Grad schwere Folgen für Geräte und Personal haben kann.
Danfoss bietet eine umfassende Palette von Temperaturfühlern die für Marineanwendungen vom Motor bis zum Supportsystem optimiert sind. Unser Produktprogramm umfasst RTD- und Thermoelementfühler und verfügt über bis zu zehn Schiffszulassungen.
Temperaturmessung – 50 °C bis 800 °C
Guter Feuchtigkeitsschutz
Fester oder austauschbarer Messeinsatz
Pt 100-/Pt 1000-Widerstandselement und Thermofühler NiCr-Ni, Typ K
Verfügbar mit eingebautem Messumformer
Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz
Hochspezialisierte und maßgeschneiderte Lösungen sind verfügbar
Für die Überwachung der Lagertemperaturen bei Überhitzungsgefahr, in Anwendungen wie Schiffsmotoren, Windkraftanlagen und Getrieben
Beim MBT 5560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse unserer MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
Der MBT 5113 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Messen und Regeln der Abgase von Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und maritimen Anwendungen.
Der MBT 5111 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Messen und Regeln der Abgase von Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und maritimen Anwendungen.
Speziell für die Überwachung der Lagertemperatur in Stevenrohren entwickelt: Flexibles Schutzrohr, dieses ermöglicht es, Lager, die bis zu 20 m von der Klemmendose entfernt liegen, zu erreichen. Das Pt 100-Präzisionselement sichert eine schnelle und präzise Erfassung der Lagertemperatur, wodurch Lagerschäden vermieden werden können.
Temperaturfühler für die Messung von Abgas aus Dieselmotoren, Turbinen und Verdichtern in stationären und Marineanwendungen.
Der Temperaturmessumformer MBT 9110 kann zur Umwandlung des Pt 100/ Pt 1000 Ohm-Signals oder des mV-Signals des Thermoelements in ein 4–20-mA-Signal verwendet werden.
Hochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert.
Der MBT 5410 ist ein leistungsstarker Temperaturfühler zum Regeln von Tiefkühlanlagen und der Raumtemperatur in industriellen und maritimen Anwendungen.
MBT 153 ist ein Universalkabeltemperaturfühler zur Regelung von Wind, Kühlwasser und Lüftungssystemen in allgemeinen industriellen Anwendungen.