PLUS+1®-konforme Pedale
Robuste Pedale mit zwei Laufrichtungen und einer Lebensdauer von drei Millionen Zyklen.
Durch überragende Performance, eine lange Lebensdauer und funktionale Sicherheit haben Bediener die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug.
Robuste Konstruktion
3 Millionen Betriebszyklen nutzbar
Pedal mit zwei Laufrichtungen, Schaltweg ±14°
Berührungsloser, redundanter Hall-Effekt-Sensor
Optionen für Analogausgang, 5 Vdc Speisung
- 10 % bis 90 %
- 20 % bis 80 %
Schutzart IP66
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 Mrz, 2015 | 420.7 KB | |
Datenblatt | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | Japanisch | Japan | 10 Mrz, 2015 | 302.7 KB | |
Benutzerhandbuch | KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information | Englisch | Mehrfach | 17 Dez, 2019 | 2.8 MB |
Downloads
Verwandte Produkte
-
PLUS+1® XL-ControllerUnsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.