ADAP-KOOL® Verbundregler – für effiziente Regelung und Betriebssicherheit
Danfoss bietet ein Produktprogramm von Verbundreglern für den Einsatz in Einzelanlagen sowie großen Verbundanlagen.
ADAP-KOOL®-Verbundregler bieten eine effiziente Regelung und Betriebssicherheit für innovative Lösungen zur Regelung von bis zu zwölf Verdichtern. Die intelligenten Regler optimieren den Saug- und Verflüssigungsdruck je nach Last und Außentemperatur.
Zusätzliche Energieeinsparungen und niedrige Wartungskosten können durch die Drehzahlregelung von Verflüssigerlüftern und Verdichtern sowie durch andere innovative Funktionen wie Optimierung des Saugdrucks, Selbstdiagnose und automatische Fehlererkennung erreicht werden. Die Leistungsregler ermöglichen eine wertvolle Diagnose bei dem Service per Fernzugriff.
Funktionen und Vorteile
-
Komplettes Programm von Reglern für Verdichter und Verflüssiger für kleine und große Systeme im Lebensmitteleinzelhandel.
-
Präzise Regelung und hohe Zuverlässigkeit für hohe Energieeffizienz und niedrige Wartungskosten
-
Führende Regelungstechnologie bei der Multi Ejector Solution™
-
Wärmerückgewinnung für Warmwasserbereitung und Gebäudeheizung
-
Remote Management
Lösungen zur Regelung von Verdichtern und Verflüssigern von Danfoss reichen von kompakten Reglern für kleine Verbundsysteme bis hin zu innovativen Reglern für bis zu zwölf Verdichter und acht Lüfter
Broschüre lesen

Produktprogramm

AK-PC 572 ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Gaskühlern in kleinen CO₂-Boostersystemen.

AK-PC 551 wird zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in mittelgroßen Kälteanlagen eingesetzt und deckt Anwendungen mit einer oder zwei Sauggruppen und einem Verflüssiger ab.

AK-PC 782A ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in transkritischen CO₂-Boosteranlagen mit parallel geschalteten Verdichtern.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions | Polnisch | Polen | 27 Juni, 2023 | 16.7 MB | |
| Broschüre | Discover the opportunities of CO2 refrigeration | Englisch | Mehrfach | 24 Nov., 2025 | 35.1 MB | |
| Broschüre | Ein komplettes Portfolio an CO₂-Kältelösungen | Deutsch | Mehrfach | 14 Juni, 2023 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Overview brochure: Pack Controllers | Englisch | Mehrfach | 02 Feb., 2026 | 877.8 KB | |
| Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Italienisch | Italien | 12 Dez., 2023 | 16.5 MB | |
| Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 09 Jan., 2024 | 25.4 MB | |
| Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Ukrainisch | Ukraine | 20 Juni, 2023 | 14.6 MB | |
| Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Französisch | Frankreich | 04 Aug., 2022 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Französisch | Mehrfach | 02 Juli, 2018 | 3.4 MB | |
| Broschüre | Smart Store Brochure | Englisch | Mehrfach | 16 Okt., 2025 | 5.2 MB |
Verwandte Produkte

Der AK-System Manager (AK-SM) von Danfoss ist eine moderne Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel. Der AK-SM verwendet die neueste Technik, um dem Endverbraucher eine bestmögliche Leistung zu bieten – das gilt für die Energieoptimierung, die Regelfunktionen und den benutzerfreundlichen Zugang.

AK 1-XM-Module sind für Anwendungen bestimmt, in denen mehr Ein-/Ausgänge benötigt werden, als auf dem Basisregler vorhanden sind.

AK 2-XM-Module sind für Anwendungen bestimmt, in denen mehr Ein-/Ausgänge benötigt werden, als auf dem Basisregler vorhanden sind.

Die Multi Ejector Solution™ von Danfoss sorgt dafür, dass transkritische CO₂-Anwendungen für den Lebensmitteleinzelhandel in jeder Klimazone energieeffizient sind.

Das CCMT ist ein elektrisch betätigtes Ventil, das speziell für den Einsatz in CO₂-Systemen entwickelt wurde. Das Ventil kann als Expansionsventil, als Druckregler für Gaskühler sowie als Gas-Bypass-Ventil in transkritischen oder subkritischen Anwendungen fungieren.