Trinkwassererwärmer mit Speicher eignen sich als Lösungen für Krankenhäuser, Sportstätten, Hotels, Mehrfamilienhäuser und ähnliche große Gebäude. Das Produktsortiment umfasst Speicher- und Ladesysteme. Allen gemeinsam ist, dass sie hohe Leistung, Komfort und Hygiene gewährleisten und dennoch ressourcenschonend arbeiten. Die Systeme können mit einem zweiten oder mehreren TWW-Speichern kombiniert werden, um die optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten zu ermöglichen. Sie sind mit einbaufertigen Rohrleitungen erhältlich.
Wie funktioniert ein Speicher-Trinkwassererwärmer?
Ein Speicher-Trinkwassererwärmer gibt Warmwasser von der Oberseite des Speichers ab, wenn der Warmwasserhahn geöffnet wird. Um dieses Warmwasser zu ersetzen, fließt kaltes Wasser an der Unterseite des Speichers nach. Dadurch bleibt der Tank immer gefüllt.
Unsere Speicherladesysteme verfügen über diese beiden Funktionen:
- Speicherladesystem – Durch die hocheffiziente Heizfläche des Plattenwärmeübertragers erzielen die ThermoDual®-Systeme niedrige Rücklauftemperaturen im gesamten Betriebszyklus einer Speicherladung. Dies bewirkt, dass ein geringerer Volumenstrom erforderlich ist. Dies sorgt für wirtschaftlichen Betrieb und macht die Systeme besonders geeignet für den Einsatz in Fernwärmenetzen sowie in Verbindung mit Brennwertkesseln.
- Anti-Legionellensystem – Das Trinkwarmwassersystem ThermoClean® von Danfoss bietet eine zusätzliche effektive Lösung für die legionellenfreie Trinkwarmwasserbereitung. ThermoClean® -Systeme arbeiten nach dem Prinzip der thermischen Desinfektion und stellen sicher, dass die Reaktionstemperatur im System auf einer konstanten Temperatur von 70 °C gehalten wird. Dies bietet einen wirksamen Schutz vor Legionellenbakterien im Trinkwarmwassersystem.
Funktionen und Vorteile
-
Niedrige Rücklauftemperaturen im gesamten Betriebszyklus einer Speicherladung, reduzierter erforderlicher Volumenstrom.
-
Bestens geeignet für den Einsatz in Fernwärmenetzen sowie in Verbindung mit Brennwertkesseln.
-
Spezielles System mit zusätzlicher effektiver Legionellenschutzfunktion für die Trinkwarmwasserbereitung.
-
Die elektronische Regelung gewährleistet hervorragende Wirtschaftlichkeit.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
FAQ
Welche Informationen kann ich in der Anleitung der Übergabestation und im Handbuch finden?
In der Anleitung und im Handbuch finden Sie Folgendes:
- Technische Daten der Station (z. B. Stückliste, Flussdiagramm, Hauptdaten und HEX-Berechnung)
- Sicherheitshinweise
- Hinweise zur Inbetriebnahme
- Serviceanforderungen
- Informationen zu Transport, Umzug usw.
- Zertifikate
- Ansprechpartner
Wo finde ich die Garantie der Übergabestation? Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
Diese Informationen stehen im Kaufvertrag (siehe Auftragsbestätigung) und/oder in der offiziellen Preisliste.
Was bedeutet es, wenn die Übergabestation über ein CE-Zeichen verfügt?
Es bedeutet, dass die Übergabestation alle Anforderungen für die Aufstellung innerhalb des europäischen Marktes gemäß den einschlägigen Vorschriften/Richtlinien erfüllt, z. B.