Flexible, servicefreundliche Fernwärme-Übergabestation für mittelgroße Gebäude
Die DSU PRO ist eine vorkonfigurierte, indirekte Fernwärme-Übergabestation, die in Zusammenarbeit mit Danfoss-Partnern entwickelt wurde, um die Anforderungen an den Einbau von Fernwärme zu erfüllen. Er wurde für mittelgroße Gebäudeapplikationen entwickelt und überträgt thermische Energie aus einem Nah- oder Fernwärmenetz an das Heizsystem des Gebäudes und kann je nach Projektaufbau auch den Anschluss an Trinkwarmwassersysteme unterstützen.
Die DSU PRO vereint zuverlässige Wärmeübertragung, praktische Flexibilität beim Einbau und einen servicefreundlichen Aufbau in einer kompakten Lösung und basiert auf dem Know-how von Danfoss im Bereich Fernwärme. Seine Konfigurationsoptionen machen es an unterschiedliche Kunden- und Versorgungsanforderungen anpassbar, während die Unterstützung für digitale Überwachung es Versorgungsunternehmen ermöglicht, Umspannwerksdaten als Teil des breiteren Fernwärmesystems einzubeziehen.
Vorteile und Eigenschaften
-
Kompakter, leichter Aufbau zur Wandmontage für den Einbau in Technikräumen und beengten Räumen.
-
XB37 MicroPlate™-Wärmetauscher mit einem Leistungsbereich von 15 bis 120 kW.
-
Optionen für obere oder untere Rohrleitungsanschlüsse für mehr Flexibilität beim Einbau.
-
Verstellbare Rückplatte zur Anpassung an unebenen Wandflächen.
-
Vollverschweißte Lösung mit weniger unnötigen Gewindeanschlüssen.
-
Einfacher Zugang zu Wärmetauscher, Schmutzfängern, Ventilen, Stellantrieben, Wärmemengenzähler und elektrischen Bauteilen für Service und Wartung.
-
Flexible Regler- und Energiezähleroptionen zur Unterstützung unterschiedlicher Kunden- und Versorgungsanforderungen.
-
Unterstützt Leanheat® Monitor und ermöglicht es Fernwärmeversorgungsunternehmen, DSU PRO-Übergabestationsdaten in das gesamte Fernwärmesystem einzubinden und sie zur Optimierung der Systemleistung zu verwenden.
-
Aufbau, um Pumpen- und Mischmodule auf der Sekundärseite anzuschließen.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
FAQ
Wo passt DSU PRO in ein Fernwärmesystem?
DSU PRO ist für Einbauten konzipiert, bei denen sekundärseitige Bauteile wie Pumpen und Mischmodule bereits definiert oder separat geliefert werden, was eine größere Systemflexibilität ermöglicht.
Wie unterstützt DSU PRO verschiedene Projektkonfigurationen?
Die Station ist so aufgebaut, dass sie in Systemen verwendet werden kann, bei denen bestimmte Bauteile extern definiert sind, wodurch Ingenieure und Installateure die Lösung an projektspezifische Anforderungen anpassen können, anstatt auf eine vollständig festgelegte Konfiguration angewiesen zu sein.
Kann DSU PRO in bestehende Fernwärmesysteme integriert werden?
Ja, es ist darauf ausgelegt, die Integration sowohl in neue als auch in bestehende Systeme zu unterstützen, insbesondere dort, wo Flexibilität bei der Auswahl der Bauteile und dem Systemaufbau erforderlich ist.
Was ist bei der Planung eines DSU PRO Einbaus zu beachten?
Projektspezifische Faktoren wie der Systemaufbau, ausgewählte sekundärseitige Bauteile und die Regelung sollten frühzeitig definiert werden, da DSU PRO darauf ausgelegt ist, sich in diese Entscheidungen zu integrieren und sie nicht zu ersetzen.
Kann DSU PRO mehrere Schaltkreise unterstützen?
DSU PRO ist als flexible Fernwärmestation konzipiert, die dazu bestimmt ist, mit externen Pumpen- und Mischmodulen angeschlossen zu werden, um eine Anpassung an verschiedene Systemkonfigurationen je nach Projektanforderungen zu ermöglichen.
Wird DSU PRO isoliert geliefert?
Die Übergabestation wird mit einem Gehäuse geliefert, das gleichzeitig als Wärmedämmung dient. Der Deckel umfasst den gesamten hydraulischen Teil der Station und reduziert somit Wärmeverluste.
Verwandte Produkte

Übernehmen Sie die Regelung der Flüssigkeitsströme in HLK- und Fernwärmesystemen mit unseren Ventilen für hydraulischen Abgleich und Regelventilen, Volumenstromreglern, Absperrventilen und Absperrklappen.

Behalten Sie den Energieverbrauch in jeder Beheizungs- oder Kühlungsanlage mit unserem Bereich an Energiezählern und Lösungen zur automatischen Zählerablesung genau im Blick, um eine transparente Kostenverteilung zu gewährleisten.

Optimieren Sie die Wärmeübertragung in HLK-, Fernwärme- und Frischwassersystemen mit unseren gelöteten, geschraubten und geschweißten Wärmetauschern oder Frischwasser-Destillierern.

Produzieren, speichern und verteilen Sie Warmwasser sicher in direkten und indirekten Heizsystemen mit unseren Übergabestationen, Wohnungsstationen und Ladesystemen.

Betreiben Sie Ihr Fernwärmesystem auf intelligente Weise mit unseren elektronischen Comfort-Reglern und passenden Applikationsschlüsseln und fügen Sie eine optionale Überwachungslösung hinzu, um Service, Wartungsarbeit und Inbetriebnahme aus der Ferne effizient zu gestalten.

Optimieren Sie die Effizienz, indem Sie Wärmeverluste in Fernwärme-, Beheizungs- oder Kühlungsanlagen reduzieren, indem Sie mit unseren Differenzdruck- und Durchflussreglern einen dynamischen hydraulischen Abgleich herstellen.

Die Danfoss Leanheat® Software Suite & Services ist eine anwendungsorientierte Suite von End-to-End-Software und -Services, die die Leistungsfähigkeit der Digitalisierung nutzt, um Energieerzeugung und -verbrauch zu optimieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und Gebäudesteuerung und -wartung in Ihre Hände zu legen.
Verwandte Anwendungen
News
Melden Sie sich für Updates zur Fernwärme an
Erhalten Sie regelmäßig Updates zum Thema Fernwärme in Ihrem Posteingang.