Dezentrale Durchfluss-Systeme, auch Frischwasserstationen genannt, werden immer dann eingesetzt, wenn keine zentrale Trinkwasser-Erwärmung vorhanden oder eine Anbindung an eine zentrale Anlage unwirtschaftlich erscheint.
Funktionen und Vorteile
An die Trinkwasser- und Heizungsanlage angeschlossen, erwärmen sie das Trinkwasser in Küche, Bad oder WC nur bei Bedarf und ohne es zu speichern. Als Kleinanlagen mit einem Leitungsvolumen < 3 Liter unterliegen sie nicht der regelmäßigen Legionellen-Prüfung, die die TrinkwV für vermieten Wohnraum vorschriebt.

Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip, mit Sommer By-pass und Redan PTC+P-Regler.

Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip einschließlich Rückschlag- und Sicherheitsventil.

Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip für den Betrieb mit einer Solarthermie-Anlage.
Produktprogramm
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|