Leanheat® Building, basierend auf KI und IoT, optimiert das Raumklima und senkt gleichzeitig Energiekosten und den CO²-Ausstoß. Erleben Sie intelligentere, nachhaltigere Gebäude, die Energie sparen und eine nachhaltigere Zukunft unterstützen.
Senken Sie den Energieverbrauch mit Echtzeit-Optimierung.
Bis zu 30% weniger CO₂-Emissionen durch intelligentes Energiemanagement.
Maximieren Sie die Rentabilität und steigern Sie den Anlagenwert mit KI-Optimierung.
Optimieren Sie Ihr Heizsystem mit KI-gestützter Technologie, um den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken, was zu einer schnellen Amortisation durch Energieeinsparungen führt.
Machen Sie Ihr Gebäude mit intelligenter Heizkurven-Optimierung umweltfreundlicher, reduzieren Sie seine Umweltauswirkungen und erfüllen Sie mühelos die Vorschriften zur Energieeffizienz– ohne Kompromisse beim Wohnraumkomfort einzugehen.
Verbessern Sie den Komfort der Bewohner durch ein konsistent optimiertes Raumklima, während eine proaktive, datengesteuerte Wartung Ausfallzeiten und langfristige Kosten minimiert und den Wert Ihrer Immobilie steigert.
Optimieren Sie den Energieverbrauch und reduzieren Sie Spitzenlasten um bis zu 30% mit fortschrittlichem bedarfsseitigem Management. Minimieren Sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und gleichen Sie gleichzeitig Angebot und Nachfrage durch intelligente Verbrauchsstrategien aus.
Optimieren Sie Ihre bestehende Infrastruktur, um den Bedarf an kostspieligen Netzwerk- und Produktionsinvestitionen zu reduzieren. Integrieren Sie erneuerbare Energien nahtlos in Ihr Energieportfolio und steigern Sie Ihre Gewinne durch eine effizientere Produktion.
Bieten Sie umweltfreundliche Fernwärmelösungen an, um mehr Kunden anzuziehen, die Kundenbindung zu verbessern und letztlich den Umsatz zu steigern, Ihren Ruf auf dem Markt zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Die KI von Leanheat Building, die auf über einem Jahrzehnt Echtzeitdaten von 6.000 Gebäuden basiert, lernt kontinuierlich und passt sich dem einzigartigen Verhalten jedes Gebäudes an. Es integriert Wettervorhersagen, Heizungssystemdaten, Energietarife und andere Parameter zur Optimierung der Heizung. Mit Echtzeitsteuerung und minutengenauer Präzision prognostiziert das System den optimalen Heizplan für 48 Stunden und aktualisiert ihn stündlich, um den Energieverbrauch zu senken, Kosten zu senken, CO2 zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Die Lösung ist flexibel und unterstützt verschiedene Ziele wie Energieeinsparung, Kostenoptimierung und die Nutzung von Gebäuden als virtuelle Wärmespeicher.
Leanheat® Building spart jährlich 180.000 MWh Energie ein, was dem jährlichen Heizverbrauch von 12.000 Einfamilienhaushalten entspricht. Es hilft Energieversorgern, 120MW Spitzenlast pro Jahr zu reduzieren, was 100 Fußballfeldern von Solarmodulen entspricht.
Entwickelt, um sich an die sich ändernden Anforderungen verschiedener Gebäudetypen und Energiesysteme anzupassen.
Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität und entspricht den höchsten Branchenstandards für Datenschutz und Privatsphäre
Die KI- und IoT-gestützte Lösung spart Geld und sorgt für zufriedene Bewohner in Mehrfamilienhäusern mit bestehnden Heizungsanlagen.
Die KI- und IoT-gestützte Lösung sorgt für geringere Leistungsspitzen und zufriedene Bewohner in Gebäuden, die an Fernwärme angeschlossen sind.
Leanheat® Production ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung in Fernwärmesystemen. Die zukunftssichere Software hilft, Erzeugungsfahrpläne in Abhängigkeit der Wärmelast- und Strompreisprognose sowie der Wärmegestehungskosten zu optimieren und so Energiekosten zu reduzieren.
Ein thermohydraulisches Modellierungstool, das speziell für den Einsatz in Wärmenetzsystemen entwickelt wurde, um Sie in allen Phasen der Planung, Entwicklung und des Betriebs zu unterstützen.
Leanheat® Monitor ist eine zuverlässige vernetzte Lösung für das effiziente und kostengünstige Management Ihres Fernwärmesystems. Die offene Software ist auf Fernwärmeanwendungen zugeschnitten, lässt sich einfach integrieren und ist DSGVO-konform für ultimative Sicherheit.
Gebäude machen erstaunliche 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs aus. Und allein in Europa stammt fast ein Drittel der Wohnheizung aus fossilen Brennstoffen.Leanheat ermöglicht Fernwärmenetzen, die Betriebseffizienz von Gebäuden zu optimieren und den Komfort der Endnutzer durch End-to-End-Softwarelösungen zu erhöhen.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Building
Unsere langjährige Erfahrung und unser Know-How in der Heizungstechnik stellen sicher, dass Sie Lösungen von höchster Qualität erhalten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Wir kombinieren unser tiefgreifendes Branchenwissen mit fortschrittlichen KI- und IoT-Technologien, um End-to-End-Softwarelösungen zu liefern, die den Energieverbrauch optimieren, Nachhaltigkeit fördern und den Raumkomfort verbessern.
Danfoss war der ursprüngliche Erfinder sowohl des Heizkörperthermostats als auch des automatischen Differenzdruckreglers. Danfoss gehört zu den Pionieren in der Heizungsbranche und bedient die Branche seit der Gründung vor über 80 Jahren mit automatischen, energiesparenden Regelkomponenten. Wir arbeiten mit Kunden aller Größen zusammen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Weg zur Dekarbonisierung zu beschleunigen.
Werden Sie Teil der Energieeffizienzrevolution, indem Sie Leanheat Building integrieren. Erleben Sie beispiellose Energieeinsparungen, verbesserten Komfort und betriebliche Effizienz und machen Sie gleichzeitig einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft. Sprechen Sie unsere Fachberater an
Please read our data privacy policy.