Smart heating by Danfoss
Danfoss Smart Heating bietet eine Lösung für jedes Haus und jeden Bedarf. Vom eigenständigen intelligenten Heizkörperthermostat bis hin zu kompletten Smart Heating-Lösungen für die vollständige Kontrolle
- jederzeit und überall.
Der einfache Weg zur intelligenten Heizung



Intelligente Heizung bedeutet volle Kontrolle

Die intelligenten Heizungslösungen von Danfoss sorgen dafür, dass die Temperatur genau so bleibt, wie Sie es möchten. Sie können Ihre Heizung ganz einfach so planen, dass sie Ihrem täglichen Leben und Ihren Routinen entspricht. Mit unübertroffener Präzision und maximalen Kosteneinsparungen.
Und Ihr Zuhause wird warm und gemütlich sein, wenn Sie nach Hause kommen. Darüber hinaus profitieren Sie von Ersparnissen, wenn Sie nicht da sind oder schlafen.
Finden Sie die Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht, und genießen Sie das ultimative Komforterlebnis.
Passen Sie Ihre Heizung an Ihren Tagesablauf an:
Morgens: Bevor Sie aufwachen, hat Ihre intelligente Heizungslösung die Raumtemperatur bereits automatisch erhöht, damit Ihr Tag angenehm anfängt.
Tagsüber: Wenn Sie nicht zu Hause sind, senkt Smart Heating die Raumtemperatur, um den Energieverbrauch zu senken.
Nachts: Die Temperatur wird automatisch gesenkt, um größere Energieeinsparungen zu erreichen.
Planen Sie Ihren Urlaub: Wählen Sie Ihre Abreise- und Rückkehrtermine aus, und die App erledigt den Rest. Wenn Sie zurückkommen, können Sie sich bei einer optimalen Raumtemperatur gemütlich entspannen.
Tipps zum Energie- und CO2-sparen:
- Ersetzen Sie alte Heizkörperthermostate (älter als 15 Jahre) durch intelligente Danfoss-Thermostate und sparen Sie bis zu 30% Ihrer Heizkosten
- Senken Sie die Temperatur während der Arbeit oder nachts auf 17°C.
- Wenn Sie in mehreren Räumen unterschiedliche Temperaturen einstellen, denken Sie daran, die Zwischentüren zu schließen.
- Aktivieren Sie die Urlaubsfunktion, wenn Sie in den Urlaub fahren.
Sie möchten mehr über den hydraulischen Abgleich oder die staatliche Förderung erfahren?
Hier geht es zu mehr Informationen über den hydraulischen Abgleich.
Hier finden Sie wichtige Informationen über die staatliche Förderung.

Seit 80 Jahren sorgt Danfoss für warme Füße
In den 1940er Jahren entwickelte Danfoss den Kühlerthermostat. Damals war es nur für die wenigen Auserwählten eine innovative und kostspielige Technologie.
Heute bieten wir unseren Hausbesitzern erschwingliche und energieeffiziente Lösungen zur Kontrolle ihrer Innentemperatur mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt.
Seit 80 Jahren sind wir Marktführer in der automatischen Heizungssteuerungstechnologie und gewährleisten Komfort für Familien und 43 Millionen europäische Haushalte.

Wir verbringen 90 % unserer Zeit drinnen, also machen Sie es so angenehm wie möglich.
Unser innovatives Angebot an intelligenten Heizlösungen macht es Ihnen leicht, das Raumklima in Ihrem Zuhause auf ein neues Komfortniveau zu heben. Die Temperatur passt sich automatisch Ihrem Lebensstil an und sorgt für genau die richtige Temperatur zur richtigen Zeit.
Danfoss Smart Heating ist mit 96% aller Heizsysteme kompatibel.
Öl - Gas - Fernwärme - Wärmepumpen.

Wir verwandeln Erfahrung in zukunftssichere Lösungen
In Zusammenarbeit mit Unternehmern und durch ein globales Netzwerk von Digital- und Industrieexperten entwickelt und testet Danfoss neue digitale Geschäftsideen mit Hilfe von globalen Experten. Das Kompetenzzentrum für digitale Lösungen und Geschäftsmodelle befindet sich in Berlin, dem europäischen Silicon Valley.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Raum-SensorDer Danfoss Ally™ Raum-Sensor wird in Kombination mit Danfoss Ally™ Thermostaten bei verdeckten Heizkörpern eingesetzt. Die Danfoss Ally™ Heizkörper-Thermostatfühler und das Danfoss Ally™ Gateway ermöglichen mit der Danfoss Ally™ App den Zugriff auf die Regelung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Elektronischer HeizkörperthermostatDer Danfoss Ally ™ Heizkörperthermostat ist ein angeschlossener Kühlerthermostat für den Gebrauch in 1-2 Familienhäusern oder kleineren Büros gedacht.
Der Thermostat ist batteriebetrieben, kompakt und einfach mit einem manuellen Handrad und einem einzigen Knopf zu bedienen. Das ZigBee 3.0-zertifizierte Produkt arbeitet mit dem Danfoss Ally Gateway ™ den Danfoss Icon OTA Produkten für die Fußbodenheizung sowie und mit Systemen von Drittanbietern unter Verwendung des ZigBee-Protokolls zusammen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Gateway, zentrales PortalDanfoss Ally ™ Gateway ist ein programmierbares Steuerungssystem, das alle Danfoss Ally ™ -Geräte mit einem LAN-Kabel mit dem Internet verbindet und Ihre Heizung über die Danfoss Ally ™ App intelligent und drahtlos steuert.
Das Netzteil und das LAN-Kabel für die Internetverbindung sind im Lieferumfang enthalten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™ 24V OTA Hauptregler mit 10 / 15 AusgängenWenn Sie ein Icon™ -System mit der intelligenten Heizlösung Ally™ kombinieren, erhalten Sie zusätzlich die Ally™ -Funktionen. Ally™ bietet zusammen mit Icon™ die volle Danfoss Icon™ -Funktionalität inkl. App-Steuerung und automatischem hydraulischem Abgleich.
Das Hinzufügen des Erweiterungsmoduls zum Danfoss Icon™ -System bietet zusätzliche Funktionen und Anwendungen, z. bedarfsgerechte Steuerung der Angebotstemperatur oder verschiedene Bodenkühlungsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™ SupportKlicken Sie hier, um Dokumentation, Softwareinformationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
Anwendungen
Bezeichnung | Danfoss Eco™ | Danfoss Ally™ | Danfoss Icon™ |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
Anwendungsgebiet | Heizkörper | Heizkörper- und Fußbodenheizung | Fußbodenheizung |
Energieeinsparung | ![]() |
![]() |
![]() |
Kosten | ![]() |
![]() |
![]() |
Stand-alone System (eine Komponente) | ![]() |
||
Verbundenes System (mehrere Komponenten) | ![]() |
![]() |
|
Smart Home Integration / Sprachsteuerung | ![]() |
||
Offene API Schnittstelle | ![]() |
||
Kontrolle von überall aus | ![]() |
![]() |
|
Intuitive Nutzung | ![]() |
![]() |
![]() |
Intelligente Smart Heating Technologie | ![]() |
![]() |
![]() |
Automatischer Hydraulischer Abgleich | ![]() |
![]() |
![]() |
Kühlung | ![]() |
![]() |