- Vormontiert und steckerfertig verdrahtet
⋅ Schnelle, einfache, zeitsparende Installation - Alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt
⋅ Vermeidet Fehler bei der Montage - Edelstahlverteiler mit Flowmeter und voreinstellbaren Ventileinsätzen zur Durchflussregelung
⋅ Korrekte Wärmeverteilung - Links und rechts Ausführung/Varianten
⋅ Leichter Anschluss der einzelnen Heizkreise an den Verteiler - Unterputzschrank für flächenbündigen Einbau
⋅ Platzsparende Konstruktion - Bestellung nur mit einer Artikelnummer / Lieferzeit ca. 10 Werktage ab Bestellung
- Einfache und sichere Preisberechnung
⋅ Vereinfachte Projektierung
Passgenau vormontiert: Danfoss Qualitätsprodukte und bewährte Lösungen für Zuverlässigkeit und einfache Bedienung

Passgenau vormontiert
- Unterputzschrank mit verstellbaren Füßen, diskrete Tür in RAL9016
Ausschnitte für Heizungs- und Elektroanschlüsse - Modernste Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V oder in
24 V mit TÜV-zertifiziertem automatischen hydraulischen Abgleich - Thermischer Stellantrieb Danfoss TWA-A 24 V und 230 V in
NC- und NO-Versionen mit Positionsanzeige und Sicherungsring - Verteiler aus Edelstahl mit einzelnen Absperr- und Durchflussmessern
Rücklaufverteiler mit Voreinstellventil - Vertikale Halterungen mit Gummieinsätzen.
Versetzter und richtiger Achsabstand zwischen Vor- und Rücklauf - AB-PM Set aus Differenzdruckregler und Durchflussbegrenzer
Mit Passstück für Wärmemengenzähler und Kugelhähne
Zeit ist Geld!
Das gilt bei der Planung, Bestellung und auch auf der Baustelle. Die schnelle Auswahl der geeigneten Danfoss UnoFloor Verteilerstation durch die große Modellauswahl erleichtert den Planungsprozess. 1,5 Stunden Zeitersparnis bei der Montage bietet entscheidende Vorteile.
Bewährte Sicherheit!
Fehlervermeidung auf der Baustelle durch werkseitige Montage aller Komponenten. Passgenaue Vorfertigung der Edelstahl-Verteiler mit den Anschluss-Sets sowie die komplette Verdrahtung der Stellantriebe sorgt für maximale Sicherheit bei der Fußbodenregelung.
Gewerksschutz nach VOB!
Die mitgelieferte Staubschutzabdeckung schützt die Verteilerstation während der Bauphase. Dass die gesamte Einheit in nur einer Verpackung geliefert wird, optimiert den Materialfluss und spart Verpackungsabfall.
|
UnoFloor Basic |
UnoFloor Comfort |
UnoFloor Control |
Hauptmerkmale | 230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ verdrahtete Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. Wärmemengenzähler-Passstück, wahlweise rechts oder links montiert | 230 V Icon™ Hauptregler für Icon™ verdrahtete Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Differenzdruckregler, Durchflussbegrenzer, Wärmemengenzähler-Passstück) wahlweise rechts oder links montiert | 24 V Icon™ Hauptregler für Icon™ drahtlose Raumthermostate; Senkrechte Anschlüsse inkl. AB-PM Set (Differenzdruckregler, Durchflussbegrenzer, Wärmemengenzähler-Passstück) wahlweise rechts oder links montiert |
Modellvariante | Kostengünstiges Basismodell 4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise |
Komfort-Variante 4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise |
Für hocheffiziente Smart Heating Anlagen 4 bis 8 Heizkreise + 10 und 12 Heizkreise |
Hydraulischer Abgleich | Zentraler hydraulischer Abgleich in zwei Alternativen: Statischer hydraulischer Abgleich mit manuellem Strangventilabgleich Dynamischer hydraulischer Abgleich mit Strangdifferenzdruckregler (ASV-PV) |
Lokaler hydraulischer Abgleich: Dynamischer hydraulischer Abgleich mit lokaler Differenzdruckregelung (AB-PM) |
Zertifizierter automatischer hydraulischer Abgleich: Keine Berechnung der einzelnen Heizkreise erforderlich Danfoss Icon™ 24 V wurde vom TÜV Rheinland mit dem automatischen hydraulischen Abgleich zertifiziert: • Ohne Berechnung • Ohne Voreinstellung • Alle Ventiltypen • Für bis zu 20 Heizkreise • BAFA-gefördert ![]() |
Effizienz | ![]() |
![]() |
![]() |
Passende Raumthermostate* | ![]() 230 V Danfoss Icon™ Drehregler Display Programmierbar |
![]() 230 V Danfoss Icon™ Drehregler Display Programmierbar |
![]() ![]() 24 V Danfoss Icon™ Display App-Modul Funk-Modul |
Besonderheit | Staubschutzabdeckung | Staubschutzabdeckung | Staubschutzabdeckung |
*Passende Raumthermostate sind nciht im Lieferumfang enthalten
Passende Produkte

AB-PM Anschlusssets
Mit AB-PM haben Sie die volle Kontrolle über das HVAC / HLK-System während der Installation, Übergabe und Inbetriebnahme. Einzigartige Differenzdruck- und
Durchflussbegrenzung für einzelne Zonen.

Danfoss Icon™
Modernste Fußbodenheizungsregelung, passend zu Ihren Schalterrahmen. Eine Serie von Raumthermostaten und Zonenreglern für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb. Mit dem Design eines Lichtschalters passen sie zu jeder Inneneinrichtung.

TWA
Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*- oder NO*
-Ausführung lieferbar.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM AnschlusssätzeVormontierte automatische Abgleichlösung für Verteiler. Das Rack-Set wird vor dem Verteiler in Heizkörper- oder Fußbodenheizungssystemen installiert.