Die kompakten Danfoss Sono® Energiezähler bieten sowohl primär- als auch sekundärseitige Abrechnungslösungen für Heiz- und Kühlanwendungen. Sie können in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Gewerbegebäuden eingesetzt werden.
Sekundärseitige Zähler werden in der Regel nach dem Wärmetauscher installiert und gehören dem Haus-, Wohnungs- oder Gebäudeeigentümer. Diese Zähler sind in Größen von DN15 bis DN32 und für Durchflussmengen von 0,6 bis 6,0 m3/h erhältlich. Die robuste Konstruktion, die lange Batterielebensdauer und die echte Diagnose über die App bieten Vorteile gegenüber anderen Zählern, die in diesem Segment erhältlich sind.
Primärseitige Zähler werden in der Regel vor dem Wärmetauscher installiert und gehören den Fernwärmeversorgern. Diese Messgeräte decken Größen von DN15 bis DN1200 ab und sind in den Druckbereichen PN16 und PN25 erhältlich.
Wir bieten auch benutzerfreundliche Messgeräte-Ausleselösungen an, entweder drahtlose Walk-by-Lösungen oder feste Installationen mit Datenkonzentratoren.
Funktionen und Vorteile
Vollständiges Produktportfolio DN15-DN1200, Heizen und Kühlen
Hohe Messgenauigkeit durch Ultraschalltechnologie
Robustes und zuverlässiges Design und 11/16 Jahre Batterielebensdauer
Offene Kommunikationsprotokolle für mehr Flexibilität
Konnektivität mit App mit erweiterter Selbstdiagnose
Produktprogramm
Dokumente
Dokumente
Typ
Name
Sprache
Gültig für
Aktualisiert
Download
Dateityp
Tools und Apps
Die SonoApp™ für mobile Endgeräte
Der SonoSelect™ bietet Diagnosefunktionen auf dem neuesten Stand der Technik mit genauer Fehlersuche und einer schnellen Fehlererkennung und -korrektur.