Der Raumthermostat ist ein integraler Bestandteil des elektrischen Heizungssystems zur Regelung der Fußbodenheizung.
Thermostate sind elektronische Geräte, die eine präzise Regelung der Bodenoberflächen- oder Lufttemperaturen ermöglichen.
Sie sind mit Luft- und/oder Fußboden-Temperaturfühlern zur Regelung des Heizelements ausgestattet.
Unabhängig vom gewählten Typ ist der Bodenfühler zwingend erforderlich, um eine Überhitzung der Bodenkonstruktion zu verhindern. Mit einem Bodenfühler begrenzt der Thermostat den Anstieg der Bodentemperatur und hält die Oberfläche auf einem sicheren und gewünschten Niveau.
Raumthermostate lassen sich in drei Haupttypen unterteilen:
- Digitale Thermostate ermöglichen dem Benutzer eine präzise Regelung der Bodenoberfläche, der Lufttemperaturen oder einer Kombination aus beidem.
Analoge Thermostate sind elektronische Steuergeräte, mit denen die Art des Heizungssystems eingestellt und die Regelparameter angepasst werden können.
- Halbdigitale Thermostate sind EcoDesign-konforme, zeitgesteuerte elektrische Heizthermostate, die Kunden eine problemlose Installation und vollständige Flexibilität bieten – vom Design bis zur Steuerung.
Funktionen und Vorteile
-
Einfache Wirtschaftlichkeit und Senkung der Stromrechnungen
-
Einfache Installation
-
Einfach zu handhaben
Verwandte Produkte
Digitale Thermostate
Digitalregler verfügen über einzigartige Funktionen, mit denen Sie Energieverschwendung reduzieren können. Einige Thermostate sind mit WLAN ausgestattet, was die Fernsteuerung von Heizungssystemen über eine mobile Anwendung ermöglicht.

Analoge Thermostate
Analoge Thermostate sind elektronische Steuergeräte, mit denen die Art des Heizungssystems eingestellt und die Regelparameter angepasst werden können.

Digitaler ECO-Thermostat
DEVIreg™ Basic oder DEVIreg™ Room. Diese intuitiven Timer-Thermostate entsprechen dem EcoDesign und geben Ihnen die volle Kontrolle – ganz mühelos!