Ein kompakter und kostengünstiger Soft Starter
Ein sehr kostengünstiger und kompakter Soft Starter, der grundlegende Funktionen für sanftes Anlaufen und Anhalten bietet, mit einfacher DIN-Hutschienenmontage.
„Einbauen und Vergessen“ – das Halbleiterdesign vereinfacht die Installation, reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank und ermöglicht die Auswahl auf der Grundlage der Motorleistung. Zeitsteuerung der Spannung für Rampe-auf und Rampe-ab ist möglich. Die Rampenzeit lässt sich über Drehschalter individuell von 0,4 bis 10 Sekunden einstellen; für das Anlaufmoment sind Werte von 0 bis 85 % des Anlauf-Drehmoments direkt am Netz einstellbar.