• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® Installations- und Kühloptionen

Installations- und Kühloptionen dienen in frequenzgeregelten Anlagen dazu, höchste Antriebsleistung und optimale Verfügbarkeit über eine längere Nutzungsdauer sicherzustellen.

Download des Optionsportfolios

  • 40 kW Kühlleistung
  • Alle Modelle mit Edelstahlrohren
  • 1-Pumpenmodell
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: IP54, Veda-Schaltschrank
    • HXL-R-040-N-S: IP54, Rittal-Schaltschrank
    • 380-440 V AC
    • 0-40 kW
    • 40-120 l/min
  • 120 kW Kühlleistung
  • Alle Modelle mit Edelstahlrohren
  • 1-Pumpenmodell
  • 2-Pumpenmodelle für Schiffsanwendungen
    • HXL-M-120-N-S: IP00, 1 Pumpe
    • HXM-M-120-N-S: IP00, 2 Pumpen
    • HXL-R-120-N-S: IP54, Rittal-Schaltschrank, 1 Pumpe
    • HXM-R-120-N-S: IP54, Rittal-Schaltschrank, Edelstahlrohrleitungen, 2 Pumpen
    • HXL-V-120-N-S: IP54, Veda-Schaltschrank, Edelstahlrohrleitungen, 1 Pumpe
    • HXM-V-120-N-S: IP54, Veda-Schaltschrank, Edelstahlrohrleitungen, 2 Pumpen
    • 380-440 V AC
    • 0-120 kW
    • 120-360 l/min
  • 300 kW Kühlleistung
  • Alle Modelle mit Edelstahlrohren
  • 1-Pumpenmodell
  • 2-Pumpenmodelle für Schiffsanwendungen
    • HXL-M-300-N-S: IP00, 1 Pumpe
    • HXM-M-300-N-S: IP00, 2 Pumpen
    • HXL-R-300-N-S: IP54, Rittal-Schaltschrank, 1 Pumpe
    • HXM-R-300-N-S: IP54, Rittal-Schaltschrank, 2 Pumpen
    • 380-440 V AC
    • 0-300 kW
    • 360-900 l/min
  • Flüssigkeit/Luft-Wärmetauscher mit Kühlkompressor
  • Hergestellt von Lauda Ultracool
  • Schaltschrank mit Schutzart IP54
  • Mehrere Modelle für unterschiedliche Kühlleistung und unterschiedlichen Kühlmitteldurchfluss
    • 400-440 V AC/50 Hz
    • 440-480 V AC/60 Hz
    • UC-0030SP: 3,8 kW @ 35 °C/3,3 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW @ 35 °C/11,2 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW @ 35 °C/18,3 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW @ 35 °C/34,2 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW @ 35 °C/- – Kühlmitteldurchfluss 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW @ 35 °C/- – Kühlmitteldurchfluss 240 l/min
    • UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 120 l/min
    • UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45 °C – Kühlmitteldurchfluss 240 l/min