Verwenden Sie Filter, um das Oberschwingungsverhalten des Systems zu optimieren, den Schutz des Motors zu gewährleisten oder mit ungeschirmten Kabeln zu arbeiten. Filter unterdrücken Oberschwingungen oder kompensieren die Auswirkungen der Oberschwingungen des Umrichters auf andere Geräte. Sie gewährleisten die bestmögliche Zuverlässigkeit und Effizienz bei Frequenzumrichtern in Systemkonfigurationen, in denen die Netzqualität eine hohe Priorität hat.
Verwenden Sie das Online-Tool MyDrive® Harmonics, um den Bedarf an Oberschwingungsreduzierung für Ihr System zu ermitteln und die besten Lösungen zu finden.
Passiver Oberschwingungsfilter OF7P2
Dieser passive Oberschwingungsfilter reduziert die Oberschwingungsbelastung für iC7-Frequenzumrichter bis zu 480 A. Höhere Kapazitätsanforderungen lassen sich durch Parallelschaltung erfüllen. Dieses Programm bietet zwei Versionen für THDi-Systemstufen von jeweils 10 % und 5 % oder besser. Diese passive Oberschwingungslösung bietet die bestmögliche Energieeffizienz bei Teillastanwendungen und übertrifft die meisten AFE-basierten Lösungen.
Vorteile
- Unterdrückt Oberschwingungen, um einen THDi von 10 %, 5 % oder besser zu erreichen.
- Verbessert die Netzqualität, um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten.
- Stellt die Konformität mit IEEE 519-2022 bei Installation mit einem iC7-Frequenzumrichter sicher.

Common-Mode Filter OFXC1
Dieser Gleichtaktfilter reduziert hochfrequente Ströme im Zusammenhang mit elektrischen Entladungen in den Motorlagern. Diese elektrischen Entladungen werden dadurch verringert oder sogar beseitigt. Dieser Effekt verringert den Lagerverschleiß und verlängert somit die Lebensdauer der Lager. Dadurch werden Wartungskosten eingespart und die Verfügbarkeit erhöht. Kompatibel mit iC7-Frequenzumrichtern.
Vorteile
- Reduziert hochfrequente Ströme
- Reduziert den Verschleiß der Lager und verlängert die Lebensdauer der Lager
- Geringere Wartungskosten und höhere Verfügbarkeit

DC/DC-Filter OF7D1
Ein DC/DC-Frequenzumrichter benötigt einen DC-Filter zwischen der DC-Quelle und dem Frequenzumrichter zur Stromregelung und zur Spannungsverstärkung. Der DC/DC-Filter glättet die Verlaufskurven von Strom und Spannung und gewährleistet die Eignung für die meisten Gleichstromquellen oder Lasten.
Vorteile
- Glättet die Verlaufskurven von Strom und Spannung, sodass sie für die meisten Gleichstromquellen und Lasten geeignet sind
- Erhöht die Spannung am DC/DC-Frequenzumrichter
- Speichert Energie und reduziert die di/dt-Steilheit des Laststroms. Die gespeicherte Energie wird zurück in das System geleitet, mit abnehmendem Strom

du/dt Filter OF7U1
Installieren Sie den du/dt-Filter zwischen Frequenzumrichter und Motor zur Beseitigung sehr schneller Spannungsänderungen. Die Motorklemmenspannung ist weiterhin pulsförmig, aber ihre du/dt-Werte sind reduziert.
Vorteile
- Reduziert du/dt-Werte an der Motorklemmenspannung
- Schützt die Motorisolation durch Unterdrückung von Ausgangsspannungsspitzen
- Reduziert Leckstrom und Verluste im Motorkabel und Motor

du/dt + CM-Filter OF7U2
Der kombinierte du/dt- und Gleichtaktfilter eliminiert schnelle Spannungsänderungen, um die Beanspruchung der Motorisolation zu verringern. Er mindert auch hochfrequente Störungen im Motorkabel (geschirmt oder ungeschirmt) und reduziert Lagerströme im Motor.
Vorteile
- Eliminiert schnelle Spannungsänderungen, um die Belastung der Motorisolation zu reduzieren
- Mindert hochfrequente Störungen im Motorkabel
- Reduziert Lagerströme im Motor

LC-Filter OF7Z1
LC-Filter für AFE- und Netzumrichter in regenerativen und oberschwingungsarmen Anwendungen.
In regenerativen oder oberschwingungsarmen Anwendungen wird ein LC- oder LCL-Filter zwischen der Energieversorgung und dem Frequenzumrichter montiert. In enger Kombination mit dem AFE oder Netzumrichter sorgt dieser Filter für die richtige Netzqualität und minimale Netzunterbrechung. Wenn jeder Frequenzumrichter von einem eigenen Transformator versorgt wird, dann ist dieser LC-Filter die richtige Wahl.
Vorteile
- Sichert die geforderte Netzqualität
- Minimiert Unterbrechungen des Stromnetzes
- Optimale Kombination der Kurvenform-Glättungseigenschaften von Kondensator und Spule

LCL-Filter OF7Z3
LCL-Filter für luftgekühlte AFE- und Netzumrichtermodule in regenerativen und oberschwingungsarmen Anwendungen. Wenn in einer Anwendung regenerative oder oberschwingungsarme Funktionalität erforderlich ist, ist ein AFE- Modul in Kombination mit seinem speziellen LCL-Filter die richtige Wahl. In enger Kombination mit dem AFE oder Netzumrichter sorgt dieser Filter für optimale Leistung und minimiert die Oberschwingungsverzerrung im Netz. Für flüssiggekühlte Anwendungen, die einen LCL-Filter erfordern, verwenden Sie LC-Filter OF7Z1 in Kombination mit L-Filter OF7Z5.
Vorteile
- Gewährleistet optimale Leistung des Frequenzumrichters oder Leistungswandlers
- Minimiert Oberschwingungsverzerrungen im Netz
- Geeignet für regenerative und oberschwingungsarme Anwendungen

L-Filter OF7Z5
Für flüssiggekühlte Anwendungen, die einen LCL-Filter erfordern, verwenden Sie den LC-Filter OF7Z1 in Kombination mit dem L-Filter OF7Z5. Verwenden Sie diesen L-Filter nicht allein.
Vorteile
- Ermöglicht optimale Performance des LCL-Filters
- Minimiert Oberschwingungsverzerrungen im Netz
- Geeignet für regenerative und oberschwingungsarme Anwendungen

Sinus-Eingangs-Sinus-Ausgangs-Filter (SISO)
Ein Sinus-Eingangs-Sinus-Ausgangs-Filter (SISO) ist auf der Netz- oder Motorseite des Frequenzumrichters montiert.
Der SISO-Filter kombiniert eine Gleichtakt- (CM) und eine Gegentakt- (DM) Filterung. Dieser Filter gewährleistet eine hervorragende Performance zur Eliminierung hochfrequenter CM-Spannungen auf vernachlässigbare Niveaus und erhält die Performance im Differenzbetrieb für Active Front-End- (AFE), Netz-Frequenzumrichter- und Wechselrichter-Produkte aufrecht. Die Verwendung eines SISO-Filters ermöglicht die Verwendung längerer Motorkabel, die Nachrüstung des Frequenzumrichters ohne Austausch herkömmlicher Motoren und transformatorlose Netzumrichterlösungen.
Kompatibel mit iC7-Systemmodulen. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Tabelle „Kompatible Produkte“ unten. Wählen Sie die LC-, LCL- oder SIN-Variante entsprechend:
- SISO-Sinusfilter OF7SO2
- SISO LC-Filter OF7SI2
- SISO LCL-Filter OF7SI4

Sinusfilter OF7S1
Dieser Sinusfilter liefert eine sinusförmige Motorspannung zwischen zwei Phasen. Der Filter reduziert die Beanspruchung der Motorisolierung und die Taktfrequenzgeräusche und ermöglicht die Verwendung ungeschirmter Motorkabel.
Vorteile
- Ermöglicht die Verwendung ungeschirmter Motorkabel
- Bis zu 600 m ungeschirmte Kabel
- Bis zu 300 m abgeschirmte Kabel
- Reduziert die Beanspruchung der Motorisolierung
- Reduziert Gleichtaktströme
- Reduziert die Taktfrequenzgeräusche vom Motor
- Bietet optimalen Motorschutz für eine lange Lebensdauer
- Reduziert Verluste im Motor
Sinusfilter OF7S1 im Product Store
Sinusfilter SM OF7S1SM im Product Store

Kompatible Produkte
|
iC7-Automation |
iC7-Marine |
iC7-Hybrid |
||||||||
|
Frequenz-umrichter |
Luftgekühlte Systemmodule |
Systeme im |
Flüssiggekühlte Systemmodule |
Flüssiggekühlte Systemmodule |
||||||
|
INU |
AFE |
NFE |
INU |
AFE |
GC |
DC/DC converter |
AFE für Generator Applikation |
|||
|
Oberschwingungsfilter |
||||||||||
|
Advanced Harmonic Filter OF7P2 |
X |
|||||||||
|
Eingangsfilter |
||||||||||
|
LC Filter for AFE OF7Z1 |
X |
X |
||||||||
|
LCL Filter for AFE OF7Z3 |
X |
X |
||||||||
|
LCL Filter for AFE OFZ1 + OFZ5 |
X |
X |
||||||||
|
Augangsfilter |
||||||||||
|
Sine-wave Filter OF7S1 / |
X |
X |
X |
|||||||
|
du/dt Filter OF7U1 |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
du/dt and CM Filter OF7U2 |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
Common-mode Filter |
||||||||||
|
Common-mode Filter OFXC1 |
X |
X |
||||||||
|
SISO-Filter |
X |
X | X |
|
X | X | X | X | ||
|
DC/DC Filter |
||||||||||
|
DC/DC Filter OF7D1 |
X |
|||||||||
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|