Entwicklung, Betrieb, Wartung: 3 wichtige Punkte für lebenslanges Sparen.
Entwicklungskosten
Vielseitigkeit, Flexibilität und Effizienz der Danfoss Verdichter für Klimaanwendungen sorgen für wettbewerbsfähige Entwurfskosten und kürzere Entwicklungszeiten für HLK-Anlagen von 8,8 KW bis 1,22 MW (2,5 bis 350 Tr.) Dieses Angebot umfasst die wegweisenden ölfreien Danfoss Turbocor-Zentrifugalverdichter sowie Scrollverdichter mit Zwischendruckventilen (IDVs), die die Teillasteffizienz optimieren, rückwärtskompatibel sind und die Kosten für Neukonstruktionen minimieren.
Betriebskosten
Danfoss-Technologien bieten das breiteste Portfolio für überlegene Voll- und Teillasteffizienz, um die Betriebskosten des Systems zu senken. Stufenweise und kontinuierliche Leistungsanpassung mit modernsten Verbund- und drehzahlgeregelten Lösungen und hocheffizienten Verdichtungstechnologien, einschließlich ölfreier magnetgelagerter Zentrifugal- und Scrollverdichtern mit IDV sind der Beitrag von Danfoss zum Erreichen anspruchsvollster Standards für Energieeffizienz.
Servicekosten
Zuverlässigkeit, Design und lange Lebensdauer von Danfoss-Verdichtern minimieren die Wartungs- und Instandhaltungskosten und verhindern ungeplante Ausfallzeiten. Häufiges Ein- und Ausschalten, die Inbetriebnahme bei hohen Umgebungstemperaturen, Abtaubetrieb, niedrige Überhitzung, hohe Umgebungstemperaturen und Ölrückführung bei Teillast können schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Lebensdauer von Verdichteranwendungen haben. Aufbauend auf diesem Wissen werden von den Zuverlässigkeits- und F&E-Teams bei Danfoss modernste Werkzeuge eingesetzt und wird in Laboren auf dem letzten Stand der Technik gearbeitet, um die Langlebigkeit der Verdichter in den verschiedensten Anwendungen zu verbessern.
Aktuelle und bald einzuführende Produktreihen
- Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs: DSH 26,2 - 140 kW (7.5-40 TR) für R452B, R454B und R32
- Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs 175 kW (50 TR)
- Drehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss VZH 3.Generation mit IDVs und erweitertem Anwedungsfenster
- Turbocor-Verdichter von Danfoss: TTH und TGH mit erhöhtem Druckverhältnis; TT mit niedrigem Druckverhältnis und R513A als Kältemitteloption; Erweiterung des TG 90 TR für R1234ze
Bedarf des Marktes an variabler Kälteleistung
Mehr über die IDV-Technologie
Mehr über die Turbocor-Technologie