• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Der Frequenzumrichter VLT® 3500 hat die inaktive Phase seines Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass er nicht mehr zu erwerben ist und sich nicht mehr in Produktion befindet. Ersatzteile und Serviceoptionen sind nicht mehr verfügbar. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Fehlern führen.

Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit Service zur Optimierung der Lebensdauer und zum Erhalt der Produktionsleistung Ihrer Anlage.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.

Technische Dokumentation zum VLT® 3500 finden

Sie benötigen schnelle Hilfe? Nutzen Sie MyDrive Assistant

Nachfolgeprodukt: VLT® HVAC Drive FC 102

Der Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungen konzipiert.  Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® HVAC Drive niedrige Gesamtbetriebskosten.

Leistungsbereich

3 × 200–240 V.......................1,1–45 kW
3 × 380–480 V...................1,1–1000 kW
3 × 525–600 V.......................1,1–90 kW
3 × 525–690 V...................1,1–1400 kW

Leistungsbereich – Low Harmonic Drive

3 × 380–480 V ...................160–710 kW

Leistungsbereich – 12-Pulse Drive

3 × 380–500 V................. 315–1000 kW
3 × 525–690 V .................450–1400 kW

Weitere Informationen zum VLT® HVAC Drive FC 102

Danfoss-Mitarbeiter bei der Durchführung einer DrivePro® Site Assessment (Standortbeurteilung)

Einfacher geht’s nicht!

Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.