• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Der Frequenzumrichter VLT® 2800 hat die inaktive Phase seines Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass er nicht mehr zu erwerben ist und sich nicht mehr in Produktion befindet. Ersatzteile und Serviceoptionen sind nicht mehr verfügbar. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Fehlern führen.

Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit Service zur Optimierung der Lebensdauer und zum Erhalt der Produktionsleistung Ihrer Anlage.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.

 

Technische Dokumentation zum VLT® 2800 finden

Sie benötigen schnelle Hilfe? Nutzen Sie MyDrive Assistant

Nachfolgeprodukt: VLT® Midi Drive FC 280

Der VLT® Midi Drive FC 280 ist mehr als nur ein Nachfolger, er ist einfach die beste Alternative. Neben der vollständigen Abwärtskompatibilität bietet er eine Reihe von Zusatzfunktionen, die diesen Antrieb flexibel, kommunikativ, einfach zu bedienen und optimal für Ihre Anwendung machen.

Leistungsbereich
1 × 200–240 V.........0,37–2,2 kW
3 × 220–240 V.........0,37–3,7 kW
3 × 380–480 V.........0,37–22 kW

Weitere Informationen zum VLT® Midi Drive FC 280

Danfoss-Mitarbeiter bei der Durchführung einer DrivePro® Site Assessment (Standortbeurteilung)

Einfacher geht’s nicht!

Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.