• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Kostet Sie die Oberschwingungsverzerrung Geld und Ausfallzeiten?

Oberschwingungsreduzierung

Hatten Sie schon mit Produktionsausfällen zu kämpfen?

Die folgenden Probleme sind auf eine schlechte Netzqualität aufgrund von Oberschwingungsverzerrungen zurückzuführen: 

  • Durchbrennen der Sicherungen, Öffnen der Hauptschalter und Überhitzung der Anlage
  • Ungewöhnliches Verhalten von Messgeräten, Beleuchtung und Kommunikationsgeräten
  • Erhöhter geschäftlicher CO2-Fußabdruck durch höhere Kohlendioxidemissionen

Auswirkungen auf die Betriebskosten (OPEX)

Bezahlen Sie zu viel für Energie (OPEX)?

Wie wirkt sich die Netzqualität auf die Betriebskosten aus? Eine schlechte Netzqualität führt zu unnötig hohen Stromrechnungen.

Überprüfen Sie die Stromrechnung:

  • Sie werden überrascht sein, wie viel Sie für eine schlechte Netzqualität bezahlen, die nicht zum Betrieb Ihrer Anlage oder Fabrik beiträgt, sondern Sie nur Geld kostet.
  • Die Kosten für die Verzerrungsleistung (kVAr) können höher sein als die der Leistung, die für den aktiven Betrieb der Anlage verwendet wird (kVA oder kW).

CO2-Bilanzierung

Wie wirken sich Frequenzumrichter auf die Treibhausgasbilanzierung aus?

Weitere Informationen zur Oberschwingungsreduzierung

Fallstudien

Risiken reduzieren

Sind Sie bereit, unnötige Ausfallzeiten zu riskieren?

Hatten Sie schon mit

  • außerplanmäßigen Produktionsstopps zu kämpfen?
  • Teure Produktionsausfälle durch Ausfallzeiten?
  • Ausfälle an kritischen Geräten „aus heiterem Himmel“?
  • Ausfall von Motoren und Lasten des Frequenzumrichters?

Die Ursache ist oft eine schlechte Netzqualität aufgrund von Oberschwingungsverzerrungen.  Oberschwingungsverzerrungen verursachen Schäden an kritischen Geräten, die zu Ausfällen führen.

Das Hinzufügen von Frequenzumrichtern zu Ihrem System kann die Netzqualität verbessern, den Energieverbrauch erheblich senken und die Lasten der Frequenzumrichter steuern, um Ausfallzeiten durch eine gute Wartungsplanung zu minimieren. Das Management der Oberschwingungsverzerrung mit Frequenzumrichtern bringt Stabilität in das Stromnetz und reduziert Ausfälle.

Das Thema Netzqualität und deren Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz ist komplex. Zum Glück müssen Sie kein Experte sein. Die Experten von Danfoss stehen bereit, um Ihr Unternehmen mit fachkundiger Beratung und Frequenzumrichterlösungen für Energieeinsparungen und kostengünstige Oberschwingungsreduzierung zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns für Empfehlungen.