Elektrifizierung durch Leistungswandlung
Danfoss Drives bietet ein umfangreiches Sortiment an Leistungswandlern und Frequenzumrichtern für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in allen Branchen. Unser einzigartiges Angebot ermöglicht es unseren Kunden, Strom effizient zu erzeugen und zu nutzen. Unsere Frequenzumrichter und Leistungswandler sind für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert und minimieren Oberschwingungsströme sowie die Spannungsverzerrung und gewährleisten die Netzkonformität.

Förderung nachhaltiger Energielösungen durch zuverlässige Leistungswandlung
Bei Danfoss Drives unterstützen wir Industrien weltweit mit modernster Leistungswandlung und variabler Drehzahlregelung für Elektromotoren. Unsere innovativen Lösungen zur Leistungswandlung steigern Effizienz, Zuverlässigkeit und Netzkonformität.
Danfoss bietet gemeinsam mit wichtigen Partnern Beratung bei der Entwicklung und Wartung von Ökosystemen für die Stromversorgung, bei denen die Wandlung von Strom die Grundlage für die Entwicklung von Lösungen ohne fossile Brennstoffe bildet. Entdecken Sie Danfoss Drives, Ihren Partner für die Elektrifizierung.

The Smarter E Europe: Welcome electric
Interessieren Sie sich für intelligente Leistungswandlung? Besuchen Sie uns auf der The Smarter E Europe vom 7. bis 9. Mai in München.
Entdecken Sie, wie Danfoss Drives die Elektrifizierung auf der The Smarter E Europe in München vorantreibt: Mit unseren Lösungen laden Sie alles, was Sie anschließen möchten. Danfoss Drives unterstützt Sie mit einer flexiblen DC-Bus-Architektur, anpassbarer Leistungsumwandlung und Energiefluss in beide Richtungen.
Möchten Sie mehr über den neuesten Trend bei Batteriespeichertechnologien erfahren? Besuchen Sie uns an unserem Stand in Halle C6, 654, und lernen Sie mehr über die hocheffiziente Danfoss 1500 V DC String PCS-Lösung auf der The Smarter E Europe in München.
So machen wir den Unterschied:




Elektrifizierung, Leistungswandlung und der grüne Wandel
Um die weltweite Energiewende weiter zu beschleunigen, wird durch fortschrittliche Technologien die Rentabilität erneuerbarer Energien als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Energiequellen verbessert. Es heißt, dass der Megatrend Elektrifizierung den Anteil grüner Energien erhöhen wird, um dem wachsenden weltweiten Strombedarf gerecht zu werden. Bis 2026 werden emissionsarme Quellen fast 50 % der weltweiten Stromversorgung ausmachen.
Rund 80 % der Energie auf Endverbraucherseite ist aktuell nicht elektrifiziert (Quelle: IEA)
Die Umstellung auf ein vollständig elektrifiziertes Energiesystem könnte den Energieverbrauch beim Endanwender um bis zu 40 % senken (Quelle: Springer, Nick Eyre)

Wettbewerbsfähige Netzinfrastruktur mit elektrischer Leistungswandlung
Danfoss' effiziente Technologie bei der Leistungswandlung verbessert die Zuverlässigkeit der Stromversorgung, indem sie eine Vielzahl von Energieerzeugern und Energiespeichersystemen unterstützt.
Die Lösungen von Danfoss tragen dazu bei, den für die Netzinfrastruktur erforderlichen Kapitalaufwand zu reduzieren. Jedes Gerät ist ab Werk hinsichtlich der Einhaltung von Netz- und Systemvorgaben in einer Vielzahl von Ländern zertifiziert, was Systemintegratoren eine schnelle Systemzertifizierung ermöglicht.

Maßgeschneiderte Technologien zur Leistungswandlung
Wir bei Danfoss sind uns bewusst, dass die Anforderungen jedes Anwenders einzigartig sind. Wir arbeiten eng mit Ihnen als Kunde zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen, sei es zur Optimierung der Energieeffizienz, Reduzierung der Emissionswerte des Systems oder Einhaltung strenger Industriestandards.
Unser kooperativer Ansatz, kombiniert mit unserer großen technischen Expertise und unserem umfassenden Produktportfolio, führt zu maßgeschneiderten Lösungen zur Leistungswandlung, die Ihre Anforderungen genau erfüllen und Ihre Erwartungen sogar übertreffen.
Anwendungen





Grüner Wasserstoff: intelligent produzieren und nutzen
Wenn wir schwer entkarbonisierbare Sektoren wie die Schwerindustrie entkarbonisieren wollen, wird grüner Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen. Um die neue Ära des grünen Wasserstoffs voranzutreiben, müssen wir ihn effizient produzieren und intelligent nutzen. Das bedeutet, strategisch darüber nachzudenken, wie, wann und wo wir Wasserstoff in seinen verschiedenen Formen produzieren und verbrauchen.
Danfoss bietet netzfreundliche und effiziente Lösungen zur Leistungswandlung und entsprechende Produkte an, die sorgfältig entwickelt und erprobt wurden, um maximale Energieeffizienz zu liefern. Mit niedrigen Oberschwingungen und einem einstellbaren Leistungsfaktor sorgen unsere Lösungen für eine kostengünstige Stromversorgung für Ihren Elektrolyseur und unterstützen Ihre Umweltschutzinitiativen.

Möchten Sie in Sachen Sicherheit der Leistungswandlung eine neue Dimension erschließen?
Bei einem stetig wachsenden Megatrend wie der Elektrifizierung ist die Netzwerk-Cybersicherheit ein kritisches Thema. Danfoss bietet Lösungen zum Schutz von Leistungswandlern und deren Daten vor unbefugtem Zugriff mithilfe einzigartiger hardwarebasierter Cybersicherheit.

Bereit für die Entwicklung mittels Simulation von morgen
Heute beschleunigen Ingenieure ihre Designprozesse zunehmend, indem sie Simulationen einsetzen. Von der Investition bis zur technischen Machbarkeit werden keine Entscheidungen getroffen, ohne die komplette System-Performance zu simulieren. Danfoss hilft Ihnen, die Komplexität bei der Simulation von Tests und Inbetriebnahmen mit einer Reihe von ifm-kompatiblen Komponentenmodellen und Simulationstools zu reduzieren. Danfoss stattet Sie mit Simulationsoptionen für Systeme zur Leistungswandlung aus und hat eine Reihe von Partnerschaften für Simulationen auf Systemebene für alle Arten von Geräten, einschließlich Transformatoren, aufgebaut.

Was spricht für Danfoss Drives?
Danfoss Drives hat seit 2021 bereits mehr als 2350 GW in Anwendungen zur Leistungswandlung installiert. Viele weitere Projekte sind geplant. Unser Anwendungs-Know-how und unsere erfahrenen Experten bieten Ihnen einen einzigartigen Vorteil bei Projekten zur Leistungswandlung. Geringe Oberschwingungen und hohe Netzzuverlässigkeit und -performance gehören zu den Vorteilen unserer Produkte und Lösungen.
Hervorgehobene Produkte

iC7-Hybrid
Ihr Einstieg in die intelligente Leistungswandlung.
Der iC7-Hybrid ist für alle Anwendungen zur Leistungswandlung optimiert; er bietet eine unübertroffene Leistungsdichte mit einer neuen Filtertechnologie.
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss erwirbt 1500-V-DC-Wandlertechnologie zur Erweiterung des ElektrifizierungsportfoliosMittwoch, 10. Januar 2024Danfoss Drives kündigt den Erwerb des ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Es handelt sich bei der Lösung um einen speziellen 1500-V-DC-Wandler. Danfoss Drives integriert den Leistungswandler in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf Smart Grids und der Energiespeicherung liegt.