Funktionserweiterungen sind Optionen, welche die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber erhöhen.
Universal-E/A-Option OC7C0
Mit dieser E/A-Option werden die im Frequenzumrichter integrierten Standardeingänge und -ausgänge erweitert.
Wichtigste technische Daten
- 3 Digitaleingänge, PNP-Logik-Unterstützung
- 2 Digitalausgänge, konfigurierbare PNP, NPN, Gegentakt, Pulsbereich 0–100 kHz
- 2 Analogeingänge: 0/4 bis 20 mA, 0 bis 10 V DC, -10 bis +10 V DC
- Temperaturfühler: Bis zu 3 PT100 können in Reihe an den Eingang angeschlossen werden. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
- 1 Analogausgang: 0/4 bis 20 mA

E/A- und Relais-Option OC7C1
Mit dieser E/A-Option steht eine erweiterte Anzahl von Steuereingängen und -ausgängen zur Verfügung.
- 6 Digitaleingänge, einseitig
- 2 Digitalausgänge, konfigurierbare PNP, NPN, Gegentakt
- 1 isolierter Thermistoreingang
- 2 Analogeingänge: -20/0 bis +20 mA oder -10/0 bis +10 V
- 1 Analogausgang: 0 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- 3 Relaisausgänge
- 2 x NO, NC
- 1 x NO
- 250 V AC 3 A max. (50/60 Hz)
- 24 V DC 2 A Ohmsche Last

Digitaleingang 230V AC OC7D0
Digitaleingang 230 V AC OC7D0 mit 5 Digitaleingängen 42 – 240 V AC

Relaisoption OC7R0
Mit der Relaisoption lassen sich die Relaisfunktionen um drei zusätzliche Relaisausgänge erweitern.
Wichtigste technische Daten
- 2 × Relaisausgang NO/NC (Arbeitskontakt/Ruhekontakt)
- 1 × Relaisausgang NO (Arbeitskontakt)
- Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1): ohmsche Last: 250 V AC, 2 A
- Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-15): induktive Last: 250 V AC, 0,2 A
- Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-1): ohmsche Last: 80 V DC, 2 A

Encoder/Resolver Option OC7M0
Die Encoder/Resolver-Option unterstützt den Anschluss verschiedener Geräte als Ist- oder Sollwertgeber für Drehzahl/Position.
Die folgenden Gerätetypen werden unterstützt:
- Inkrementalgeber mit 2 oder 3 Kanälen (TTL, HTL, SinCos ohne Nullimpuls)
- TTL-Geber-Simulationsausgang
- Absolutwertgeber (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
- Resolver
Je nach Gerätetyp können Sie ein oder zwei Geräte anschließen. Es können bis zu 2 Istwertgeber angeschlossen werden. Erfahren Sie mehr in unserer Bedienungsanleitung.

Temperaturmessung OC7T0
Verwenden Sie die Temperaturmessungs-Option, um die Anwendungstemperaturen zu messen und zu überwachen oder um den Motor durch Überwachung der Temperatur von Motorlagern (2 Stk.) und Motorwicklungen (3 Stk.) vor Überhitzung zu schützen.
Wichtigste technische Daten
- Sensoreingänge: 5 Kanäle
- Sensoranschluss: Zweidraht-, Dreidraht- oder Vierdrahtanschluss
- Sensorunterstützung: Typen Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY
- Unterstützung von 2 x Pt100 und 3 x Pt100 in Serie im gleichen Messkanal
- Temperaturbereich: -50 bis 200 °C

ATEX-Temp.überwachung OC7T1
Diese Option ermöglicht die Überwachung der Motortemperatur mithilfe von PTC-Sensoren, um Schutz in Ex-Bereichen zu bieten. Verwenden Sie diese Option, um eine sichere Trennung durch Aktivierung von Safe Torque Off (STO) bei Ereignissen wie Übertemperatur oder Sensorfehlern sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie in der technischen Dokumentation.

Temp.- und Analog-E/A OC7T2
Die Temperatur- und Analog-E/A-Option erweitert den E/A des Frequenzumrichters um 3 Analogeingänge, 3 Analogausgänge und 3 Temperatur-Eingänge (3K/10K/PT1000).
Wichtigste technische Daten
- Analogeingang: konfigurierbare Spannung -10 V bis 10 V (skalierbar) oder Strom 0/4 – 20 mA (skalierbar)
- Analogausgang: konfigurierbare Spannung 0 bis 10 V (skalierbar) oder Strom 0/4 – 20 mA (skalierbar)
- Temperatur Eingang:
- 2-Leiter-Anschlusstyp
- Sensorunterstützung: 3K, 10K, PT1000
- Temperaturmessbereich: 0–100 °C (±0,5 °C)
- Spannungsreferenzausgang: +10 V

Spannungsmessung OC7V0
Verwenden Sie die Spannungsmessungsoption, um sinusförmige Wechselspannung oder Gleichspannung zu messen. Die Option misst Netzspannung, Frequenz und Spannungswinkelinformationen.
Wichtigste technische Daten
- Messeingänge: 2 Kanäle, 3-phasig oder DC
- Messanschluss: 3-phasig oder DC, Schraubklemmen
- Messbereich: 0 bis 759 V AC oder 0 bis 1354 V DC
- Messbandbreite: DC–20 kHz
- Messgenauigkeit: ±0,5 % des Nennwerts

Kompatible Produkte
| iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | iC7-Aqua | iC7-HVACR | |||||||
| Frequency converter | Air-cooled System Module | Enclosed Drive | INU | AFE | Grid Converter | DC/DC converter | Generator INU | Frequency converter | Frequency converter | ||
| INU | AFE | ||||||||||
| General Purpose I/O OC7C0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| I/O and Relay Option OC7C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Digital 230 V AC Input OC7D0 | X | ||||||||||
| Encoder/Resolver Option OC7M0 | X | X | X | X | X | ||||||
| Relay Option OC7R0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Temperature Measurement OC7T0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATEX Temperature Monitor OC7T1 | X | X | X | ||||||||
| Temperature & Analog I/O OC7T2 | X | ||||||||||
| Voltage Measurement OC7V0 | X | ||||||||||
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|