Die Leistung von Daten entfesseln
In der schnelllebigen Fertigungslandschaft von heute ist effektives Condition Monitoring unbedingt erforderlich, um die Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit kritischer Anlagen zu gewährleisten. Mit fortschreitender Technologie
Im „Universe Science Park“ in Dänemark sind die Motoren der Attraktion „Beat the Storm“ sehr schlecht zugänglich. Physische Prüfungen der Lüfter, Motoren und Kabel sind zeitaufwändig. Daher ist es höchst wertvoll, dass diese nicht jährlich demontiert werden müssen, sondern stattdessen remote auf Vibrationen und Leistungsabfall überwacht werden können. Die Mitarbeiter können früh eingreifen und so kritische Fehler verhindern. CBM dient hier als unsichtbares Sicherheitsnetz, welches das System von Innen schützt.
Fallstudie lesen

Hervorgehobene Produkte

Erste Innovationen von Danfoss
CMB entstand aus einer Reihe von ersten Innovationen bei Danfoss. Danfoss strebt danach, sich von Mitbewerbern im Markt durch intelligten Funktionen im Umrichter zu unterscheiden, um die erforderlichen externen Komponenten zu reduzieren.
About Danfoss Drives