Aufgrund seiner Umwelt-, Effizienz- und Sicherheitsvorteile ist CO₂ eine attraktive Alternative zu herkömmlichen synthetischen Kältemitteln für Kunden, die umweltfreundlichere Alternativen suchen. Aber Bedenken über die Effizienz des Systems, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen, waren ein Hindernis für die Einführung in industriellen Einstellungen. Die neue große Ejektor-Lösung hilft, diese Probleme zu adressieren und ermöglicht es industriellen Kälte- und Wärmepumpen-Systemen, den Energieverbrauch auch in warmen Klimazonen zu reduzieren.
Für die Kälteindustrie ist der Bau, die Optimierung und die Wartung flexibler und zuverlässiger transkritischer CO₂-Systeme einfacher denn je. Jetzt bietet Danfoss mit der Einleitung der neuen großen Ejektor-Lösung das branchenweit umfassendste CO₂-Produktprogramm:
Bei transkritischen CO₂-Systemen gibt es keine Einheitslösung. Aus diesem Grund hat Danfoss ein komplettes Portfolio mit adaptiver Kältetechnik entwickelt, mit dem Anlagen in allen Klimazonen die ökologischen und energiesparenden Vorteile von CO₂ nutzen können. Jetzt bieten wir der Kälteindustrie durch die Erweiterung unseres CO₂-Portfolios mit der neuen großen Ejektor-Lösung alles, was sie für gut durchdachte CO₂-Systeme benötigt. Dazu gehören das Know-how aus mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung und Tausenden von Installationen weltweit.
Die Lösung bietet eine Reihe von Ausstattungen, die die Effizienz industrieller CO₂-Systeme verbessern, Kosteneinsparungen ermöglichen und CO₂ zu einer attraktiveren Option in industriellen Einstellungen machen:
- Spezieller und benutzerfreundlicher Regler (EKE 80) für flexible Integration
- Integrierte Funktionalität mit Rückschlagventile und Filter
- Feste geometrische Bauweise für höhere Regelung und Effizienz
- Benutzerfreundliche Bauweise mit separat geliefertem Gehäuse und Patrone für einfache Installation
- Mit einem Nenndruck von 140 bar eignet sich der Ejektor gut für transkritische CO₂-Systeme in den meisten Klimazonen, einschließlich warmen Klimazonen
Die neue Large Ejektor Solution ist der größte skalierbare Ejektor auf dem Markt. Sie bietet sofortige Effizienzgewinne bei gleichzeitiger Vereinfachung von Bauweise, Installation und Wartung des Systems. Die Lösung bietet eine höhere Gesamteffizienz des Systems und einen geringeren Energieverbrauch, indem sie die Effizienz der Kühlung verbessert. Es hilft sogar bei der Vereinfachung von Systemkonstruktion, Installation und Wartung.
Entdecken Sie, wie es einfacher denn je ist, CO₂-Systeme zu bauen, zu optimieren und zu warten, die in verschiedenen Anwendungen und Klimazonen zuverlässig funktionieren, insbesondere für große Kühlmedien.
Erfolg mit CO₂ erfordert mehr als nur Komponenten. Dazu sind fundierte Systemkenntnisse, bewährte Lösungen und das Vertrauen in die Bauweise jedes Teils erforderlich. Jetzt bietet Danfoss mit der Einleitung der großen Ejektor-Lösung genau das.