Unser Standort in Offenbach
Carl- Legien-Straße 8
63073 Offenbach
Ortsteil Bieber, Waldhof

Benefits unseres Standorts in Offenbach
Du bist kein Freund von weiten Laufwegen? Kein Problem, es sind nur 500m bis zur nächsten S-Bahnstation (ca. 6 min fußläufig). Durch die optimale Verkehrsanbindung und ausreichend Mitarbeiterparkplätze ist der Standort auch mit dem Auto sehr gut zu erreichen. Für dein leibliches Wohl sorgt unser Betriebsrestaurant mit täglich wechselnden Menüs und einer Salattheke.

Standort Offenbach-Kaiserlei ab 2022
Der neue Standort in Offenbach-Kaiserlei punktet mit seiner zentralen Lage sowie einem idyllischen Flair direkt am Mainufer. Informiere dich über den neusten Stand der Planungen!