Påverkan på driftskostnader
Hur påverkar nätkvaliteten driftskostnaderna? Dålig effektkvalitet leder till onödigt höga elräkningar.
Kolla elräkningen:
- Du kanske blir förvånad över hur mycket du betalar för dålig elkvalitet som inte bidrar till driften av din anläggning eller ditt kraftverk, utan bara kostar dig pengar.
- Kostnaden för distorsionseffekt (kVAr) kan vara högre än den effekt som används för att aktivt driva anläggningen (kVA eller kW).
Kontakta oss för rådgivning


Energi slösas bort av elektriska system med förvrängningar på grund av övertoner och dålig effektfaktor. Övertonsdistorsion och dålig effektfaktor innebär kostnader, antingen direkta eller indirekta.
Värt att veta:
- Du kan minska växthusgasutsläppen och energikostnaderna genom att använda utrustning som är utformad för att minska eller eliminera övertonsdistorsion
- Moderna frekvensomriktare (VSD) och tillhörande filter kan hantera effektdistorsionerna i dina system för att eliminera dessa dyra problem
- Ännu bättre är att dessa frekvensomriktare kan minska kapitalkostnader för inköp och driftskostnader för nät med 10–25 %. Överväg frekvensomriktare tidigt i projekteringen för att optimera kostnaderna och växthusgasutsläppen.
Prata med Danfoss experter för att få de bästa råden om hur du balanserar utgifter med systemeffektivitet. Kontakta oss här för rådgivning.

Genom att minska övertonsavtrycket ökar man elnätets effektivitet och minskar förlusterna i transformatorer, generationer, kablar och brytare.
- Minskning av övertoner förbättrar effektiviteten oavsett vilken utrustning för övertonsbegränsning som används.
- Så varför inte använda den mest optimala begränsningstekniken, och kanske bara ha den igång när det behövs?
- På så sätt kan du sänka elräkningen avsevärt – troligen till och med till en lägre investering.
Danfoss kan hjälpa dig att hitta den bästa metoden för att spara energikostnader kopplade till övertoner på din specifika anläggning. Har du några frågor? Kontakta oss för mer expertrådgivning.
Koldioxidredovisning

Övertonsdistorsion och generatorer med övertonsdistorsion orsakar dålig nätkvalitet, vilket är en stor bidragande faktor till slöseri med växthusgaser.
Vi kan hjälpa dig att optimera växthusgasredovisningen med goda råd om
- vilken utrustning du ska köpa
- vilken utrustning du ska använda och hur
- de enheter du använder

Arbetar du med koldioxidredovisning eller växthusgasberäkningar för att uppfylla standarder för växthusgasredovisning som till exempel Greenhouse Gas Protocol? Sätter du upp nettonollutsläppsmål och har ambitioner att göra ditt företag mer miljövänligt?
- Dålig styrning och dålig nätkvalitet spelar en stor roll i slöseri med växthusgaser och växthusgasutsläppsnivåer
- Visste du att man kan uppnå miljömålen mycket snabbare genom att noggrant utforma el- och styrsystemet, inklusive användningen av frekvensomriktare?
- Frekvensomriktare har stor inverkan på målen gällande växthusgasutsläpp i Scope 1, 2 och 3, och dessa enheter kan spela en viktig roll för att minska din anläggnings koldioxidutsläpp. De är lämpliga för optimering av nya projekt eller uppgradering och förbättring av befintlig installerad utrustning*
Hur påverkar frekvensomriktare redovisningen av växthusgasutsläpp?
Uppströms utsläpp (Scope 3.1)
När man i ett tidigt skede designar med övertonsdistorsion åtanke innebär det användning av mindre transformatorer, generatorer och ställverkskomponenter, som innehåller färre material, är lättare att transportera och kräver mindre energi att tillverka.
Mindre bränsle och energi behövs för att driva anläggningen när frekvensomriktare används så brett som möjligt, jämfört med sämre styrstrategier, vilket kompenserar för den initiala kapitalkostnaden. Detta resulterar i färre växthusgaskällor.
Nedströms utsläpp (Scope 3.11)
Frekvensomriktare säkerställer minimalt avfall från anläggningen tack vare minimerad risk för haverier och driftstopp. Frekvensomriktare erbjuder 10 års drifttid utan underhåll och färre haverier i anläggningen med smart tillståndsbaserad övervakning för att skydda frekvensomriktarbelastningar och den bredare processen.
När mindre utrustning med hög kapitalkostnad köps in i början finns det mindre avfall att återvinna när anläggningen når slutet av sin livslängd. Sammantaget bidrar denna minskning till minskade koldioxidutsläpp.
Indirekta utsläpp (Scope 2)
Frekvensomriktare styr alltid processen till optimal nivå för effektivitet, genomströmning och kvalitet. Styrning av fläktar, pumpar och kompressorer ger den högsta energibesparingen (2–60 %), även om transportband, kranar och andra tillämpningar också innebär stora fördelar. Anslut frekvensomriktare med motorer av högsta effektivitetsklass för att maximera fördelarna med båda teknikerna och minska koldioxidutsläppen och andra utsläpp av växthusgaser.
Direkta anläggningsutsläpp (Scope 1)
Frekvensomriktare säkerställer att anläggningen fungerar och producerar utgången så effektivt som möjligt, vilket säkerställer lägsta möjliga direkta utsläpp från processerna. Utsläppen kan mätas och kopplas tillbaka till frekvensomriktaren för direkt hantering av börvärden för utsläpp och minskning av avfallsmängden under tillverkningsprocesserna. VSD:er kan användas för att behandla oönskade utsläpp av växthusgaser för att minska deras påverkan.
Ta reda på mer om övertonsbegränsning
Referensobjekt

Så håller en ny vattenpumpstation försörjningen igång i Bern
SCHWEIZ: Pumpstationen Wehrliau i Bern levererar upp till 1,20 miljoner liter dricksvatten per timme. iC7-frekvensomriktare spelar en viktig roll för att säkerställa tillförlitlig försörjning.
Läs fallstudien

Hur ger Beat the Storm mer kul för mindre koldioxid?
DANMARK: Universe Science Park sparar både energi och utsläpp för sin vindtunnelattraktion ”Beat the Storm” med den intelligenta VLT® HVAC Frekvensomriktare.
Läs fallstudien

Danfoss kompressorreglering säkerställer optimal komfort för sjukhuspatienter och personal
I luftkonditioneringssystemet på University Medical Centre (UMC) Ljubljana säkerställer Danfoss frekvensomriktare med integrerade filter låga nivåer av övertonsdistorsion med THDi på max. 5 %.
Läs fallstudien

Hur förbättrade Sincrondraiv SRL bevattningspumpens effektivitet med upp till 40 %?
RUMÄNIEN: Digitalisering av bevattningssystem hjälper lantbrukare att uppnå bättre skördar. Pumpstationer förbrukar nu 30-40 % mindre energi och använder dessutom vatten mer effektivt.
Läs fallstudien

Exakt styrning av CT Offshores dikesgrävare ROV
VLT® AutomationDrive FC 302 och VLT® Soft Starter MCD 500 ger snabb och exakt styrning av hög- och lågtryckspumpar för havsvatten på den fjärrstyrda dikesgrävaren som lägger HVAC-undervattenskablar.
Läs fallstudien

Bergfast tillförlitlighet utgör grunden för hållbart vattenbruk på Nordlaks
NORGE: VLT® AQUA Drive FC 202 säkerställer tillförlitlig drifttid med efterlevnad av strikta övertonsbestämmelser på Nordlaks Smolt AS.
Läs fallstudien

Jersey Waters avsaltningsanläggning ökar effektiviteten med 38 %
STORBRITANNIEN: Jersey Water valde VLT® AQUA Drive från Danfoss när de behövde en större uppgradering av avsaltningsanläggningen i La Rosière.
Läs fallstudien
Kontakta oss
Minska riskerna
Är du villig att riskera onödiga driftstopp?
Har du upplevt något av följande?
- Oplanerade produktionsstopp
- Dyra produktionsförluster på grund av stillestånd
- Haverier på kritisk utrustning ”från ingenstans”
- Fel på motorer och frekvensomriktarbelastningar
Orsaken är ofta dålig nätkvalitet på grund av övertonsdistorsion. Övertonsdistorsion orsakar damage to critical equipment leading to failures.
Genom att lägga till frekvensomriktare i ditt system kan du förbättra nätkvaliteten, minska energiförbrukningen avsevärt och hantera frekvensomriktarbelastning för att säkerställa att haverier minimeras med god underhållsplanering. Hantering av övertonsdistorsion med hjälp av frekvensomriktare ger stabilitet i elnätet och minskar antalet strömavbrott.
Det kan kännas övermäktigt att sätta sig in i hela frågan om nätkvalitet och hur det påverkar växthusgasredovisningen. Som tur är behöver du inte vara expert. Danfoss experter står redo att stödja din verksamhet med expertrådgivning och frekvensomriktarlösningar för energibesparing och kostnadseffektiv övertonsbegränsning.
Kontakta oss för rådgivning.