Nästa generations frekvensomriktare och effektomvandlare
Den förstklassiga iC7-portföljen från Danfoss representerar nästa generations frekvensomriktare och effektomvandlare, konstruerade för de ständigt ökande kraven som ställs på energieffektivitet, nätstabilitet och tillförlitlig motorstyrning inom industri och energibolag. Utvecklingen av denna portfölj krävde många års forskning och omsättning av årtionden av frekvensomriktarexpertis och globalt tekniksamarbete. Målet var att skapa en riktigt mångsidig iC7-frekvensomriktarplattform genom att ompröva hur frekvensomriktare och effektomvandlare ska utformas och användas i många olika sektorer.
Danfoss ingenjörer började om från noll och utvecklade en avancerad motorstyrningsplattform optimerad med framtidssäker frekvensomriktarteknik för överlägsen anslutningsbarhet, tillförlitlighet och långsiktiga prestanda. Dessa intelligenta frekvensomriktarsystem valideras genom avancerade metoder som hårdvarusimuleringar och Six Sigma-kvalitetsprocesser för att säkerställa den hållbarhet som förväntas av Danfoss. Resultatet är en ny generation av frekvensomriktare och effektomvandlare som är utformade för att öka effektivitet, förbättra systemtillförlitlighet och stödja konkurrenskraft i en rad olika branscher.
Vad är iC7-frekvensomriktare?
iC7-serien bygger på en modulär frekvensomriktararkitektur och innehåller frekvensomriktare med ökad processorkraft och en plattform för högeffektiv effektomvandling. De ultrakompakta frekvensomriktarsystemen reglerar motorvarvtal och vridmoment för att förbättra prestanda och minska kostnader. iC7-serien är en säker frekvensomriktarplattform med maskinvarubaserad cybersäkerhet i världsklass och är därmed idealisk för alla sektorer med verksamheter som prioriterar säker anslutning och robust tillförlitlighet.

Uppnå enastående kvalitet
-
Extrem tillförlitlighet Genom att inte lägga ut något på entreprenad har vi kontroll över varje process och kan garantera att våra frekvensomriktare är testade under belastning. För frekvensomriktare som erbjuder extrem tillförlitlighet och full spårbarhet. Fokus på kvalitet i fråga om design, smart tillverkning och unik hårdvarubaserad cybersäkerhet säkerställer enastående prestanda även i krävande miljöer
-
Överlägsna prestanda: Öka dina systemprestanda med frekvensomriktare som ger hög precision och kraftfullt moment. Få enastående axelprestanda även vid låga varvtal, både med och utan återkoppling. Snabb driftsättning med motoranpassning vid stillastående.
-
Framtidssäkrad teknik Använd en singelomriktare för att optimera ett stort antal olika motorer och system, så att du kan distribuera intelligens flexibelt och på ditt eget sätt. Utöka och anpassa funktioner under systemets livslängd. iC7-frekvensomriktare och -effektomvandlare är lätta att skala upp och är förberedda för framtidens teknik, så att du kan fortsätta att excellera i din bransch under årtionden framöver. Danfoss erbjuder fmi-kompatibla simuleringsmodeller och en rad digitala verktyg för att stödja din produkt under hela dess livslängd vad gäller systemdesign, driftsättning, drift och servicefaser
-
Mångsidighet: iC7-serien omfattar tillämpningsspecifik programvara, så att dina tillämpningar kan köras på bästa möjliga sätt. Konfigurera alla frekvensomriktare efter dina specifika behov. Förbättra funktionerna med en mängd olika alternativ. Till och med flexibel åtkomst: anslut från din önskade enhet. iC7-frekvensomriktare och effektomvandlare är ultrakompakta med smarta funktioner för snabb installation och service, och de kan enkelt integreras i fabriks- och fartygsarkitekturer och styrsystem.
-
Intelligens: Säker industriell IoT-redo anslutning stödjer olika protokoll. Dedikerade funktioner för olika branscher stödjer dina särskilda behov med precision och relevans. Med många integrerade sensorer fungerar iC7-frekvensomriktaren som en sensor, sensorhubb eller regulator. Den ersätter externa sensorer och till och med en PLC, när tillämpningsbegränsningarna medger det
-
Energieffektivitet: iC7-frekvensomriktare hjälper till att optimera motorprestanda och minska energiförbrukning i alla sektorer
Branscher och tillämpningar som drivs av iC7-plattformen

Frekvensomriktare för fläktar säkerställer effektiv och tillförlitlig drift i kritiska miljöer och HVAC-frekvensomriktare med ultralåga övertoner sätter en ny standard för övertonsbegränsning, vilket säkerställer rena elnät och förlänger livslängden på din utrustning.

Frekvensomriktare och effektomvandlare hjälper energileverantörer och energibolag att generera och använda elektrisk energi på ett tillförlitligt och effektivt sätt. De minimerar övertonsström, spänningsdistortion och säkerställer nätkompatibilitet.

Transportband som styrs med frekvensomriktare går med optimal hastighet för att säkerställa bästa effektivitet. Många integrerade sensorer säkerställer höga axelmomentsprestanda, även vid nollvarvtal; och fungerar pulsgivarfritt utan återkoppling.

Danfoss erbjuder flexibla strategier för styrning av frekvensomriktare för elmotorer, kombinerat med energieffektivitet, för att fungera tillförlitligt och effektivt i enlighet med stränga säkerhetskrav.

Intelligenta frekvensomriktare och effektomvandlare för framdrivning och propellrar ger dig effektivitet, cybersäkerhet och utvecklingshastighet. Danfoss simuleringsverktyg bidrar till lägre kostnader och minskade risker under produktens livslängd.

Frekvensomriktare för pumpar styr hastigheten hos motorer i många olika pump-, fläkt-, blandar- och avvattningstillämpningar för att förbättra prestanda och värde samtidigt som de sänker energiförbrukning och kostnader.
iC7 portfolio
iC7-serien erbjuder frekvensomriktare och effektomvandlare som är utformade för de särskilda behoven inom livsmedels- och dryckesindustrin, tung industri, marina och offshorefartyg, elektrifiering på land och till havs, inomhusluftkvalitet och tunnelventilation samt pumpning för vattenhanteringssystem.

Med flera anslutningsmöjligheter, säkerhet och intelligens låter denna frekvensomriktare dig dra nytta av det senaste inom industriell IoT.

Denna ultrakompakta frekvensomriktare är utrustad med intelligens och höga axelmomentsprestanda och stöder alla marina tillämpningar.

Förbättra marina och smarta nätapplikationer som energilagring, landbaserad försörjning, laddning och elektrolys.

Nästa generations frekvensomriktare för pumpar, noggrant utformad för vatten- och avloppshantering.

Njut av oöverträffad prestanda och tillförlitlighet för att stödja IAQ och effektivitet i bygghanteringssystem.
Key technology
iC7-serien kombinerar avancerad frekvensomriktar- och effektomvandlingsteknik med integrerad intelligens, utformad för att förbättra tillförlitlighet, prestanda och säkerhet i dina tillämpningar och system. SIL3 pl e-kompatibel funktionell säkerhet och frekvensomriktaranalys för prediktivt underhåll är bara några av funktionerna. Utforska mer:
Frekvensomriktare med inbyggd säkerhet
iC7-frekvensomriktare och -effektomvandlare innehåller integrerad hårdvarubaserad cybersäkerhet, gateway-teknik, moln- och analysplattformar för industriellt IoT. Alla dessa funktioner hjälper till att skydda dina system mot obehörig åtkomst och cyberhot.
Säkerhetsfunktionerna inkluderar:
- Hårdvarubaserat kryptochip
- Säkert firmware-skydd
- Krypterad datakommunikation
Dessa funktioner hjälper till att skydda anslutna frekvensomriktarsystem och stödjer säker och tillförlitlig drift.

Banbrytande intelligens i fråga om motorstyrning
iC7-serien integrerar fler sensorer och ökad processorkraft för att leverera kraftfull och exakt motorstyrning för ett stort antal olika tillämpningar och driftsförhållanden.
I intelligent motorstyrning ingår:
- Höga axelprestanda även vid låga varvtal
- Stöd för styrning med och utan återkoppling
- Snabb driftsättning för induktions- och synkronmotorer
- Automatisk motoranpassning vid stillastående
Dessa funktioner bidrar till att förbättra maskiners prestanda, stabilitet och effektivitet.

Robust tillförlitlighet, med kvalitet i centrum
För att säkerställa oöverträffad robusthet även i tuffa miljöer var vi tvugna att börja om från noll. Tack vare att våra FoU- och tillverkningsteam konstruerar frekvensomriktare för automatiserad montering minskar risken för haverier. Vi arbetar också med att utöka deras livslängd och förbättra deras kvalitet med Six Sigma-metoden – och vi testar dem med hardware-in-the-loop-simuleringar. Tack vare den underliggande ”fail fast”-filosofin blir resultatet enastående detaljnoggrannhet. Den kvalitetsfokuserade strategin resulterar i prestanda och tillförlitlighet på en ny nivå – oavsett miljö.

Electric motor systems represent a large share of global electricity use and carbon footprint, so technologies that reduce motor energy consumption contribute valuably to reaching global climate targets. Variable frequency drives (VFDs) such as products in the iC7 series optimize motor speed based on actual demand, reducing energy consumption typically by 40% while improving system performance and equipment lifetime.
What is a variable frequency drive (VFD)

FAQ
Vad är iC7-frekvensomriktare?
iC7-serien är en portfölj med avancerade frekvensomriktare (VFD) och effektomvandlare från Danfoss som är utformade för att förbättra motorstyrning, energieffektivitet och systemprestanda i ett stort antal olika elmotordrivna och elektrifieringstillämpningar.
Vilka branscher använder iC7-frekvensomriktare och -effektomvandlare?
iC7-frekvensomriktare och -effektomvandlare optimerar tillämpningar inom industrier som tillverkning, marina system, vatten- och avloppsvattenhantering, luftkonditionering och byggnadsventilation, hybridenergilösningar, energilagring och elektrolys för grön vätgas – för att bara nämna några.
Vilka är fördelarna med frekvensomriktare?
Frekvensomriktare förbättrar energieffektiviteten, minskar mekanisk belastning och möjliggör exakt styrning av elmotorer.
Hur förbättrar iC7-frekvensomriktare energieffektiviteten?
iC7-frekvensomriktare reglerar motorvarvtalet baserat på systemets faktiska behov, vilket bidrar till att minska onödig energiförbrukning.
Vilka produkter ingår i iC7-serien?
iC7-serien innehåller:
Ytterligare produkter kommer att introduceras i takt med att portföljen växer.
Hur kan jag optimera tillförlitligheten och förlänga livslängden för mina iC7-frekvensomriktar- och effektomvandlare?
Det mest effektiva sättet att maximera utrustningens livslängd och tillförlitlighet är genom proaktivt underhåll, och våra DrivePro®-service är särskilt utformade för att hjälpa dig att uppnå detta. Genom expertledd service som förebyggande underhåll och livscykelanalyser hjälper vi dig att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de orsakar driftstopp. DrivePro®-service förbättrar inte bara prestandan utan förlänger även dina system livslängd.
För att fatta välgrundade underhållsbeslut behöver du tydliga data om prestandan på din anläggning. Hanteringslösningen DrivePro® 360Live för installerad bas ger denna transparens för dina installerade frekvensomriktare. Danfoss experter och partners kan sedan hjälpa dig att utvärdera prestanda och driftsförhållanden för dina frekvensomriktare för att skapa en anpassad serviceplan från DrivePro®-portföljen.
Observera att tillgängligheten till DrivePro®-service kan variera mellan olika produkter och geografiska regioner.