Det blir allt viktigare med effektiv och hållbar bevattning eftersom tillgången på vatten blir allt mindre i vissa delar av världen. Det handlar om att vattna tillräckligt för att få ut så mycket skörd som möjligt utan att använda mer vatten och energi än vad som är absolut nödvändigt. Med Danfoss frekvensomriktare anpassas trycket eller flödeshastigheten till det faktiska behovet. Med inbyggda programvarufunktioner kan man skydda ledningssystemet genom att begränsa tryckstegringen och minska energiförbrukningen.
Den perfekta lösningen, och en snabbt växande trend, för att sänka energiförbrukningen är att använda soldrivna pumpar. Danfoss Drives har utvecklat en serie dedikerade växelriktare för sådana tillämpningar. Produktområdet VACON® innefattar en specialutformad inkapsling för den här miljön och avancerad programvara, vilket innebär att enheten kan användas även när moln delvis hindrar solen från att nå solcellerna.