Behöver du avancerad motorstyrning?
Med iC7-serien kan du enkelt styra mycket dynamiska tillämpningar med en frekvensomriktare tack vare innovativ styrning och extra sensorer för ökad precision.
Noggrannhet med högt moment med eller utan återkoppling, med blixtsnabb respons – oavsett varvtal. Högre prestanda, lägre övertoner och fullständig efterlevnad – i alla lägen.


Kom igång snabbare
Automatisk motoranpassning (AMA) vid stillastående gör driftsättningen av frekvensomformaren mindre komplicerad och tidskrävande, både vid pulsgivarbaserad och givarlös styrning. Inga avancerade justeringsprocedurer eller manuell justering krävs för konsekventa prestanda, och man kan identifiera viktiga motorparametrar utan att behöva koppla bort motorbelastningen.

Styrning – på det sätt du behöver
Du kan skräddarsy regulatorprestanda efter din specifika tillämpning genom att välja den mest relevanta integrerade applikationsprogramvaran. Varje applikation erbjuder dedikerade styrningsfunktioner kopplade till specifika krav inom specifika branscher.