Die sichere Wahl für Trinkwasser
Die öffentliche Gesundheit ist in Wohngebieten von entscheidender Bedeutung, in diesem Zusammenhang ist es von vorrangiger Bedeutung, eine Verschmutzung der öffentlichen Wasserversorgung zu verhindern. Bereits kleinste Mengen von Bakterien oder Spuren von Metallen können Krankheiten verursachen, daher haben viele Behörden die Vorschriften in Bezug auf die Wasserversorgung verschärft. Das bedeutet, dass jede einzelne Komponente über die erforderlichen Zulassungen verfügen und strenge rechtliche Bestimmungen einhalten muss, ohne Kompromisse oder zu Lasten der Zuverlässigkeit. Die Magnetventile haben strenge Tests absolviert und erfüllen alle europäischen Vorschriften und Normen. Dazu gehören die deutsche DVGW-Zulassung für Trinkwasser, die britische WRAS, die schwedische RISE und die norwegische SINTEF Trinkwassserzulassung.
Ein weiteres wichtiges Merkmal, das für alle zugelassenen Ventile gilt, ist der hochwertige EPDM-Dichtungswerkstoff der neuen Generation. Der Dichtungswerkstoff entspricht vollständig den europäischen Vorschriften und schützt unsere Kunden vor Verunreinigungen durch Bakterien und andere gefährliche Stoffe.


Magnetventile für Trinkwasser
Danfoss-Magnetventile sind die sichere Wahl für Trinkwasser.
Sicherheit durch Zuverlässigkeit
Die Magnetventile sind für den Dauerbetrieb geeignet. Um die Funktionalität des Ventils und des gesamten Wassersystems sicherzustellen, setzen wir innovative Entwicklungen, wie zum Beispiel verstärkte und sanft schließende Membranen ein.
Dank der Bauweise und einer einfachen Installation sind diese Ventile die erste Wahl für eine hohe Anzahl an Anwendungen:
- Wasserversorgungssysteme
- Wohnhäuser und große Wohnungen
- Gewerbe-Immobilien
- Industriegebäude
- Großwäschereien
- Industrielle Geschirrspüler
- Maschinen für Lebensmittelprozesse
Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr darüber erfahren möchten, wie Danfoss-Ventile Ihnen dabei helfen können, bleifrei zu werden, wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort.
Eine zugelassene Lösung
Die Danfoss-Magnetventilserie bietet Ihnen und Ihren Kunden einen neuen Reinheitsstandard. Das Portfolio hat eine Reihe von Zertifizierungen erhalten und erfüllt die Trinkwasser-Anforderungen. Diese beinhalten:
- Zertifiziert von WRAS – getestet von NSF International in Wales
- Zertifiziert von RISE – gültig in Dänemark und Schweden. Inspiziert und auditiert von Dansk
- Zertifiziert von SINTEF – gültig in Norwegen. Inspiziert und auditiert von Dansk
- WRAS - Magnetventile können von der DVGW nicht zertifiziert werden. Wir können jedoch erklären, dass die Produkte den hygienischen Eigenschaften in Deutschland entsprechen.

Europäische Zulassungen
Danfoss-Magnetventile verfügen über verschiedene europäische Zulassungen, darunter die DVGW, schwedischen Zulassungen RISE, SINTEF und die britische WRAS.
Die Magnetventile EV220BW und EV228BW sind RISE-zugelassen. Diese Zulassung entspricht der Richtlinie 98/83 / EG, wonach Wasser für den menschlichen Gebrauch einen neuen, höheren Qualitätsstandard erfüllen muss, der nur sehr geringe Konzentrationen von Metallen, wie zum Beispiel Blei, erlaubt. Einzigartig für diese Ventile ist das ECO-Messinggehäuse, das unseren Ventilen den entscheidenden Vorteil gibt, wenn es darum geht, Wasser so rein wie möglich zu halten. Das in diesen Ventilen verwendete ECO-Messing enthält keine giftigen Zusatzstoffe wie Blei oder Nickel. Es verfügt außerdem im Vergleich zu konventionellem Standard-Messing über eine hocheffiziente Korrosionsbeständigkeit.

Funktionen und Vorteile
-
Die verwendete EPDM-Dichtung der neuen Generation verhindern eine Kontamination durch Anhaftungen und Bakterien
-
Lange Produktlebensdauer
-
„Click on“ Aufsteckspule für einfache Installation und Betrieb
-
Globales Know–how – Lokale Unterstützung
-
WRAS genehmigt
-
RISE genehmigt
-
SINTEF genehmigt
Produktprogramm
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Zulassungen
| Typ | Name | Genehmigungsbehörde | Sprache | Download | Dateityp |
|---|