Fernwärme- und Fernkältenetze variieren in ihrer Größe von Mikro-Netzen, die mit Biomasse und anderen erneuerbaren Energiequellen versorgt werden, bis hin zu großen Fernwärmenetzen.
Größere Systeme nutzen normalerweise Abwärme von der Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung oder Wärmerückgewinnung aus Industrieprozessen. Fernwärmesysteme können auch mit Dampf versorgt werden, sofern die relevanten technischen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Unsere umfangreiche Erfahrung in der Planung und Installation von Fernwärmesystemen stellt sicher, dass Ihre Lösung alle geltenden Bedingungen erfüllt: Von den technischen Kriterien des Energieversorgers und den Anforderungen des Betreibers, Gebäudeeigentümers oder -nutzers bis hin zu Sicherheit, Energieeffizienz, Installation und Benutzerfreundlichkeit.
Funktionen und Vorteile
Umfassendes Sortiment an Übergabestationen aus einer Hand
Integrierte Bauteile sorgen für sicheren Betrieb, erhöhen die Lebensdauer und minimieren die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.
Nutzen Sie die optimierte Wärmeübertragungs- und Systemregelungsleistung.

DSE Flex: Flexibler Aufbau von Übergabestationen
DSE Flex wird auf dem Boden montiert, hat ein leichtes Profil, ist kompakt und für schnellen und sicheren Transport konzipiert. Dieses Produkt eignet sich für die Beheizung von Mehrfamilienhäusern, gewerblich genutzten und Industriegebäuden.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSE FlexDSE FLEX is a compact substation platform designed for indirect district heating with up to 3 circuits with possibility to make combinations between modules if more circuits are required.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekte oder direkte Beheizung mit Speicher-WassererwärmerSpeziell für die Heizung und Trinkwassererwärmung in Ein- und Zweifamilienhäusern, die an die Nah- oder Fernwärme angeschlossen sind, gibt es sowohl direkt als auch indirekt Beheizbare Hausstationen mit Speicher-Wassererwärmer. Die Speicher sind mit eine Heizspirale ausgestattet, die die das Heizwasser zur Trinkwassererwärmung hindurchgeführt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekter HeizbetriebEine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen. Übergabestationen dieser Kategorie werden in der Regel mit Anschlussrohren für einen Trinkwarmwasserzylinder auf der Primärseite für die angebauten Anlagenteile und auf der Sekundärseite für die geschweißten Anlagenteile geliefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekter Heizbetrieb und TrinkwarmwasserEine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen.