Für die Kälte- und Klimatechnik optimiertes Sortiment
Danfoss bietet ein Sortiment an optimierten Druckfühlern für Kälte- und Klimaanwendungen.
Das AKS-Sortiment (ADAP-KOOL-Fühler) und die DST P110-Produkte sind vollständig kompatibel mit allen Reglern von Danfoss und ermöglichen eine zuverlässige und präzise Regelung in Gehäuse- und Gestellanwendungen.
Die Druckfühler ermöglichen genaueste Druckmessungen und somit einen sicheren und energieeffizienten Betrieb der Systemsteuerung. Sie sind für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln zugelassen. Darüber hinaus sorgt die optimierte Elektronik für höhere Präzision. In diesem Sortiment finden Sie Drucksensoren, die für verschiedene Anwendungen und Drücke optimiert sind, sowie eine Auswahl an elektrischen Anschlüssen, von denen einige für Systeme mit hohem Pulsationsgrad ausgelegt sind.
Funktionen und Vorteile
Präzise und konstante Druckeinstellungsmessung
Hohe Zuverlässigkeit – Hermetisch abgedichtete MEMS-Technologie
Energieeinsparungen – Zugelassen für Atex-Zone 2 (AKS-Sortiment)
Lange Lebensdauer – Hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit, >106 Druckkreisläufe
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P110 DruckmessumformerDer Druckmessumformer DST P110 von Danfoss bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Druckmessumformer AKS 3000AKS 3000 ist eine Serie von Messumformern für den Absolut Druck, mit signalgesteuertem Stromausgang, entwickelt für die Anforderungen in der Klima- und Kältetechnik. Der AKS 3000 nutzt das seit Jahrzehnten in Danfoss-Druckmessumformern, eingesetzte und bewährte piezoresistive Messprinzip .
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Druckmessumformer AKS 32 und AKS 33AKS 32 und AKS 33 sind Druckmessumformer, die den gemessenen Druck, in ein Standard Signal umwandeln.