Drehpositionssensoren für Mobilhydraulikanwendungen, mit oder ohne Schaft
Der DST-X800-Seilzugsensor von Danfoss wurde als robuste und leistungsstarke Anwendungslösung entwickelt. Er überwacht beispielsweise die Stabilität von Kränen, Teleskopladern oder Hubarbeitsbühnen und misst hier beispielsweise den Ausschub und Einzug von Seitenstabilisatoren an verschiedenen Positionen, dasselbe Funktionsprinzip kommt bei Seilzugsensoren an Auslegern zum Einsatz.
Die Sensoren der Serie DST X800 von Danfoss arbeiten mit der kontaktfreien Hall-Technologie bei Messbereichen von bis zu 8,3 m.
Dieser stoß- und vibrationsfeste Sensor ist für Off-Highway-Anwendungen konzipiert und ist mit einem ratiometrischen oder CANopen-Ausgang ausgestattet.
Einfache und redundante Sensortypen sind verfügbar, daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
Funktionen und Vorteile
Hall-Effekt-Technologie für eine nahezu unbegrenzte Sensorlebensdauer
Einfach oder redundant
Ausgangssignal: 0,5 bis 4,5 V oder CANopen
Elektrischer Anschlussstecker: M12
Linearität: < ±0,5 % FS
Wiederholbarkeit: < ±0,1 % FS
Bereiche: 1,8 bis 8,3 m
Schutzklasse IP67 – IP69K mit Stecker
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +65 °C
Lebenszyklus: 500.000, maximale Geschwindigkeit: 1 m/s
Konformität
CE
RoHS
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation guide | DST X800 Wire position sensor | German; English; French; Italian | Mehrfach | 03 Apr., 2019 | 1.1 MB | |
| Operating guide | Operating guide DST X800 wire position sensor | English | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 491.8 KB | |
| Data sheet | Wire position sensor, type DST X800 | English | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 4.4 MB |