Temperaturfühler, die Hitze vertragen
Die Temperatur spielt in vielen Industrieprozessen eine wichtige Rolle. Eine hohe Messgenauigkeit ist daher ein Muss. Ungenaue Temperaturen können zu fatalen Konsequenzen führen, beispielsweise zu einer reduzierten Lebenszeit Ihrer Geräte bei einer Überhitzung von nur wenigen Graden.
Das Danfoss-Programm umfasst Temperaturfühler und Messumformer und hilft Ihnen dabei, Ihren Ertrag zu verbessern.
Je nach Ausrüstung können technisch unterschiedliche Fühlerelemente zum Einsatz kommen: Der Temperaturfühler kann ggf. zusammen mit einem Messumformer geliefert werden, wenn ein analoges Ausgangssignal gewünscht ist.
Bei der Konstruktion des Fühlers stand die schnelle Reaktionszeit im Vordergrund. Außerdem zeichnet sich die Fühlerkonstruktion durch eine extrem geringe Wärmestrahlung aus, d. h. im Rahmen der Messung wird die Ist-Temperatur des Mediums sehr präzise erfasst.
Funktionen und Vorteile
Hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeitseintritt
Temperaturmessung – 50 °C bis 800 °C
Fester oder austauschbarer Messeinsatz
Pt 100-/Pt 1000-Widerstandselement, NTC-/PTC- und Thermoelement
Verfügbar mit eingebautem Messumformer
Verfügbar mit Schiffszulassungen

Temperaturfühler MBT 3310
Neuer Fühler zur Messung von Lagertemperaturen in Windkraftanlagen. Für Anwendungen, bei denen es auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Genauigkeit ankommt.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBT 3560 - Temperaturfühler mit eingebautem MessumformerBeim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer. Der MBT 3560 kann bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.