Zuverlässige Drucküberwachung mit Schiffszulassung
Die Automatisierung von Marineanwendungen schreitet von Tag zu Tag voran. Die präzise Messung und Regelung einer Vielzahl von Parametern ist für eine lange Lebensdauer und den effizienten Betrieb von Schiffsmotoren und Supportsystemen entscheidend.
Danfoss bietet eine umfassende Palette von Druckmessumformern, die für Marineanwendungen, Nieder- und Hochdruckanwendungen optimiert wurden. Unser Produktprogramm verfügt über bis zu zehn Schiffszulassungen.
Funktionen und Vorteile
- Beste EMV-Eigenschaften ohne Einfluss auf die Genauigkeit
- Hohe Vibrations- und Stoß-/Schockbeständigkeit
- Langzeitstabilität
- Hohe Überdruckbeständigkeit
- Hohe IP-Gehäuseschutzart
- Große Auswahl an Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen, Druckbereichen und Ausgangssignalen
- Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3100 Baureihe – Druckmessumformer für MarineanwendungenDruckmessumformer mit Ausgangssignal 4–20 mA und Schiffszulassung. Der MBS 3100 ist bei Betriebstemperaturen von -40 bis 85 °C und 0–600 bar Messbereich einsetzbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9300 – Niederdruck-Messumformer für MarineanwendungenDas kompakte Design der Niederdruck-Messumformer Typ MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, und ermöglicht eine Verringerung der Betriebskosten. Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und einen hohen Grad an EMC-/EMI-Schutz aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 5100 Baureihe - Druckmessumformer für MarineanwendungenDer für die Schifffahrt zugelassene hochgenaue Block-Druckmessumformer MBS 5100 ist für den Einsatz in fast allen Schifffahrtsanwendungen ausgelegt. Der MBS 5150 mit integriertem Pulsationsdämpfer ist für den Einsatz in Schiffsanwendungen, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Wasserschlag oder Druckspitzen auftreten können, konzipiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-MarineanwendungenDer kompakte Hochtemperatur-Druckmessumformer wurde für nahezu alle Anwendungen auf See konzipiert und liefert selbst unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässige Druckmessungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 2100 Baureihe – Druckmessumformer für Marine- und HochtemperaturanwendungenDer kompakte Hochtemperatur-Druckmessumformer wurde für nahezu alle Anwendungen auf See konzipiert und liefert selbst unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässige Druckmessungen.