Druckmessumformer, von Experten entwickelt
Der Automatisierungsgrad in mobilen und stationären Anwendungen steigt dramatisch an. Die effiziente Verwaltung der Maschinen und Systeme hängt immer mehr von integralen elektronischen Reglern ab. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Fühlern und Messumformern.
Danfoss verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in dieser Entwicklung und konnte die Marktanforderungen sowohl hinsichtlich der Technologien als auch der Funktionen erfüllen.
Heute deckt das Produktprogramm von Danfoss ein breites Spektrum an Messumformern ab. Diese kombinieren die modernsten Technologien mit einer intelligenten Werkstoffauswahl. So können wir unser Programm an fast jede Messaufgabe anpassen – für jedes Budget.
Funktionen und Vorteile
Hohe EMC-Leistung ohne Einfluss auf die Genauigkeit
Hohe Vibrations- und Stoßbeständigkeit
Langfristige Stabilität
Hohe Überdruckbeständigkeit
Hoher IP-Grad
Große Auswahl an Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen, Druckbereichen und Ausgangssignalen
Verfügbar mit Schiffszulassungen



Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp | 
|---|
Hervorgehobene Produkte
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 3000 Baureihe - kompakte DruckmessumformerDer kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab. 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 9200 milibar Niederdruck-Messumformer für allgemeine IndustrieanwendungenDer milibar Druckmessumformer MBS 9200 ist für den Einsatz in Allzweckanwendungen konzipiert. Er ist für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen sowie für Anwendungen in der Füllstandsmessung konzipiert.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P30M – Druckmessumformer für SchiffsanwendungenDer DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.
 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P110 DruckmessumformerDer Druckmessumformer DST P110 von Danfoss bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P30M – Druckmessumformer für SchiffsanwendungenDer DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P40I Druckmessumformer aus Titan für raue UmgebungsbedingungenFür den Einsatz in korrosiven Umgebungen bietet Danfoss den neuen robusten Druckmessumformer DST P40I aus Titan an, der über ein keramisches Drucksensorelement verfügt. Der DST P40I eignet sich für Anwendungsbereiche wie Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung und chemischen Verfahrensanlagen.
 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P30M – Druckmessumformer für SchiffsanwendungenDer DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 3300 – Druckmessumformer für Hochtemperatur-MarineanwendungenDer kompakte Hochtemperatur-Druckmessumformer wurde für nahezu alle Anwendungen auf See konzipiert und liefert selbst unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässige Druckmessungen.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 9300 – Niederdruck-Messumformer für MarineanwendungenDas kompakte Design der Niederdruck-Messumformer Typ MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, und ermöglicht eine Verringerung der Betriebskosten. Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch hervorragende Vibrationsbeständigkeit und einen hohen Grad an EMC-/EMI-Schutz aus.
 
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P300 Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer Druckmessumformer DST P300 ist ein intelligenter und flexibler Sensor, konfektioniert für den anspruchsvollen Einsatz in Wasser, Luft und Industrieanwendungen.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Danfoss Smart Sensors™Mit Danfoss Smart Sensors™, den intelligenten Sensoren von Danfoss für Wasser-, Schiffs-, Motor-, Mobilhydraulik- und HVAC-Anwendungen, rücken die Vorteile des IIOT in greifbare Nähe. Jetzt das #DigitalSensorAge entdecken!
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 1600 – Druckmessumformer für die KunststoffverarbeitungDie Druckmessumformer der Reihe MBS 1600/1650 sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie ausgelegt. MBS 1600 ist ein hochwertiger und störfester Druckmessumformer.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
MBS 1600 – Druckmessumformer für WindkraftanwendungenDie Druckmessumformer MBS 1600 können dank ihrer robusten Bauweise leicht mit den rauen Umgebungsbedingungen fertig werden, wie sie in Windkraftwendungen auftreten. Zur einfachen Integration in das Maschinenhaus sind im Lieferumfang dieses speziellen Sortiments von Druckmessumformern alle notwendigen Elektro- und Druckanschlüsse enthalten.
 - 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
DST P30M – Druckmessumformer für SchiffsanwendungenDer DST P30M ist ein robuster Druckmessumformer mit bewährter Smart Sensor™-Technologie von Danfoss. Erfahren Sie jetzt mehr über diese intelligente Lösung.
 
Support