• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DST P600 und DST P650, Smarte Druckmessumformer für Mobilhydraulik Anwendungen

OEM-Druckmessumformer für anspruchsvolle Mobilhydraulik Anwendungen

Das kompakte OEM-Druckmessumformer Programm wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen entwickelt. Das Programm besteht aus drei Serien:

  • DST P600 – ohne integrierten Druckstoßminderer
  • DST P650 – mit integriertem Druckstoßminderer

3D-Modelle ansehen:

Der integrierte Druckstoßminderer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Vibrationsstabilität und eine außergewöhnliche Robustheit aus. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen. Die Verwendung eines leistungsstarken ARM-basierten Mikrocontrollers bietet Diagnosefunktionen und intelligente Leistungsmerkmale.

Funktionen und Vorteile

MTTFd >100 Jahre

Hohe Berst- und Überdruckfestigkeit durch vollverschweißte Konstruktion.

Sicherer Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit auch in den rauesten Umgebungen.

EMV-Schutz bis 100 V/m

EMV-geprüft nach Automotive ISO-Normen

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung, die die Sicherheit der Maschine gewährleistet.

Hohe Toleranz gegenüber mechanischen Einwirkungen und Vibrationen

Vollständig digital kompensiert

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Breites Spektrum an Elektro- und Druckanschlüssen

Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125°C

Ausgangsbegrenzung Min und Max.

Bestellschlüssel für Produkte

Produktionskapazitäten um 130 % erhöht - die neue Generation der Druckmessumformer DST P650

Produktionskapazitäten um 130 % erhöht - die neue Generation der Druckmessumformer DST P650

Im Zuge des Ausbaus der Produktionskapazität für Dünnschicht-Drucksensoren, präsentiert Danfoss Sensing Solutions den neuen DST P650, einen robusten, digital-fähigen Druckmessumformer, der sich durch zukunftsweisende Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit auszeichnet.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre DST P650 - a robust, digital-ready pressure transmitter built for reliable performance in intense mobile hydraulic applications. Englisch Mehrfach 11 Okt., 2023 2.6 MB .pdf
Datenblatt OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type DST P600 and DST P650 Englisch Mehrfach 23 Juni, 2023 1.2 MB .pdf

Zulassungen

CE

RoHs

UL

MTTFd >100 Jahre konform mit ISO13849-1

Geprüft gemäß ISO-Automotive-Referenzen

Zulassungsbescheinigungen

Typ Name Genehmigungsbehörde Sprache Gültig für Download Ablaufdatum Dateityp
EU-UK-Deklaration Danfoss EU-UK 090R0011.02 Englisch Mehrfach 1.5 MB 31 Aug., 2027 .pdf
Elektrisches Sicherheitszertifikat UL E494625 Englisch Mehrfach 104.7 KB .pdf

Verwandte Anwendungen

Die moderne Baumaschinenindustrie

Die moderne Baumaschinenindustrie ist auf Maschinen angewiesen, die Tag für Tag zuverlässig funktionieren

Die moderne Baumaschinenindustrie ist auf Maschinen angewiesen, die Tag für Tag zuverlässig funktionieren Die Vermeidung von Ausfallzeiten oder Betriebsstörungen ist von entscheidender Bedeutung.