Leanheat® Monitor ist eine zuverlässige vernetzte Lösung für das effiziente und kostengünstige Management Ihres Fernwärmesystems. Sie ermöglicht Fernüberwachung,-steuerung und -optimierung - und führt damit zu Zeit- und Kosteneinsparungen.
Möchten Sie mehr über Leanheat® Monitor erfahren? Werfen Sie einen Blick in die Broschüre!
Erfahren Sie mehr
Leanheat® Monitor erlaubt es Ihnen, alle unterschiedlichen Teile Ihres Fernwärmesystems, beispielsweise Zähler, Übergabestationen, Produktionseinheiten, Netzmesswerte usw. sowie Quellen von Drittanbietern (z. B. Wettervorhersagen) an ein einziges sicheres System anzuschließen.
Die gewonnenen Daten können dann zur Optimierung Ihres Systems zusammen mit Danfoss-Optimierungslösungen wie Leanheat® Network & Leanheat® Building (mittels Plug & Play) oder einer beliebigen Optimierungslösung eines Drittanbieters über die API-Standardschnittstelle verwendet werden.
Sehen Sie sich das Leanheat® Monitor-Demovideo an und machen Sie sich mit dem Tool vertraut. Erfahren Sie, welche Hauptfunktionen es gibt und wie Funktionen wie Karten, Diagramme und Alarme verwendet werden.
Video abspielen
In the Wittelsbacher Land near Augsburg the local network in Eurasburg supplies heat to 80 buildings using a wood chip heating system. Danfoss’ substations ensure efficient heating in all building types, and its modern SCADA solution enables remote system monitoring and management.
Stadtwerke Altensteig (Baden-Wuerttemberg) is one of the first district heating network operators to use the brand new Leanheat® Monitor software that offers operators a complete package for the operation of their district heating network.
The construction and operation of a district heating facility is a complex task: In particular, countless controllers, which are often also widely distributed throughout the network, must be monitored. Danfoss now makes this easy with Leanheat® Monitor.
Leanheat® Production ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung in Fernwärmesystemen. Die zukunftssichere Software hilft, Erzeugungsfahrpläne in Abhängigkeit der Wärmelast- und Strompreisprognose sowie der Wärmegestehungskosten zu optimieren und so Energiekosten zu reduzieren.
Ein thermohydraulisches Modellierungstool, das speziell für den Einsatz in Wärmenetzsystemen entwickelt wurde, um Sie in allen Phasen der Planung, Entwicklung und des Betriebs zu unterstützen.
Leanheat® Building, basierend auf KI und IoT, optimiert das Raumklima und senkt gleichzeitig Energiekosten und den CO²-Ausstoß. Erleben Sie intelligentere, nachhaltigere Gebäude, die Energie sparen und eine nachhaltigere Zukunft unterstützen.
Gebäude machen erstaunliche 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs aus. Und allein in Europa stammt fast ein Drittel der Wohnheizung aus fossilen Brennstoffen. Leanheat ermöglicht Fernwärmenetzen, die Betriebseffizienz von Gebäuden zu optimieren und den Komfort der Endnutzer durch End-to-End-Softwarelösungen zu erhöhen.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Building
Werden Sie Teil der Energieeffizienzrevolution, indem Sie Leanheat Building integrieren. Erleben Sie beispiellose Energieeinsparungen, verbesserten Komfort und betriebliche Effizienz und machen Sie gleichzeitig einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft. Sprechen Sie unsere Fachberater an
Please read our data privacy policy.